Console MQK-41-R
Equerre MQK-41/600-R MP2 Code article : 2504060
Console pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également recherché equerre.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-R
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
CHF 227.47 /1 Pièce - 8 Pièce
CHF 216.60 /1 PièceMeilleur prix - 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 454.94
CHF 227.47
/
1 Pièce





