Console MT-BR-40D
Equerre MT-BR-40D V2 1000 Code article : 2465811
Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Les clients ont également recherché Rail profilé.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 355.44
CHF 59.24
/
1 Pièce





