Console MT-BR-40D OC
Equerre MT-BR-40D V2 600 OC Code article : 2465797

Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Les clients ont également recherché Rail profilé.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 414.66
CHF 69.11
/
1 Pièce



