MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Console double MT-BR-40 O4 OC

Equerre MT-BR-40 O4 1000 OC Code article : 2271456

Console double pour profilé en C avec platine à 4 trous pour les applications à charges moyennes extérieures

  • Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
  • Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
  • Épaisseur du matériau: 8 mm

Les clients ont également recherché console, equerre, GAC, supportage ou rail.

Sélectionner les options

Longueur - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Taille du pack
  • 4 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 148.32
CHF 37.08
/
1 Pièce