Console double MT-BR-40 O4 OC
Equerre MT-BR-40 O4 600 OC Code article : 2271455
Console double pour profilé en C avec platine à 4 trous pour les applications à charges moyennes extérieures
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 8 mm
Les clients ont également recherché console, equerre, GAC, supportage ou rail.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 4 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net escompté
CHF 124.96
CHF 31.24
/
1 Pièce





