MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant
Exclusif

Console double MT-BR-40 OC

Equerre MT-BR-40 300 OC Code article : 2271443

Console double pour profil en C pour les applications pour charges moyennes à l'extérieur

  • Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
  • Finition de surface: Revêtement pour extérieur
  • Épaisseur du matériau: 8 mm

Les clients ont également recherché console, equerre, GAC, supportage ou rail.

Sélectionner les options

Longueur - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Taille du pack
  • 10 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 210.10
CHF 21.01
/
1 Pièce