Console double MT-BR-40D O4 OC
Equerre MT-BR-40D O4 1500 OC Code article : 2271287
Console double pour profilé en C pour charges moyennes avec platine à 4 trous pour les applications extérieures
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 8 mm
Les clients ont également recherché console, equerre, double, supportage ou rail.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
- 4 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 207.60
CHF 103.80
/
1 Pièce





