Console MQK-H
Equerre MQK-H/750 HDG Code article : 2048098
Console double pour profil en C galvanisée à chaud (HDG) pour applications à charges lourdes
- Épaisseur du matériau: Canal : 6 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché équerre, console ou équerre charge lourde.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 750 mm
- 900 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 417.90
CHF 417.90
/
1 Pièce






