Console MQK-H-HDG 300/550
Equerre MQK-H/300 HDG Code article : 2048096
Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications lourdes
- Épaisseur du matériau: Canal : 3 mm, plaque de base : 4 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre lourde.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-3
Longueur - L
- 300 mm
- 550 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 8 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 149.49
CHF 149.49
/
1 Pièce






