Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant
Nuron

PM 50-22 Laser multiligne à alignement automatique

Laser multiligne à haute visibilité avec alignement vertical automatique, permettant un traçage plus rapide dans les applications de cloisons sèches et de génie civil, avec la télécommande/récepteur PMA 50 (batterie Nuron)

  • Précision: ±3 mm à 10 m
  • Distance de fonctionnement max. (diamètre): 80 m (lignes), 130 m (lignes, avec récepteur)
  • Durée de fonctionnement maximale: 26 h

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 1'507.69