MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Modules de câble CFS-T EX

Module pour cable CFS-T EX 120/79-99 Code article : 2060676

Modules pour assurer l'étanchéité des câbles/tuyaux dans les cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives

  • Dimensions (LxlxH): 60 x 120 x 120 mm
  • Diamètre de câble - Plage: 79 - 99 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C

Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.

Sélectionner les options

Diamètre de câble - Plage
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Hauteur de ring
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 4 Pièce
  • 9 Pièce
  • 16 Pièce
  • 36 Pièce
  • 64 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 164.60
CHF 164.60
/
1 Pièce