Modules pour câbles CFS-T EMC
Module pour cable CFS-T EMC 90/52-78 Code article : 2060672
Modules avec des propriétés de blindage électromagnétique pour l'étanchéisation des câbles/tubes à l'intérieur d'un cadre de transit
- Dimensions (LxlxH): 60 x 90 x 90 mm
- Diamètre de câble - Plage: 52 - 78 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Diamètre de câble - Plage
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Hauteur de ring
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
- 4 Pièce
- 9 Pièce
- 16 Pièce
- 36 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 201.30
CHF 201.30
/
1 Pièce







