MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Bouchons d'étanchéité CFS-T RRS

Bouchon d'étanchéité CFS-T RRS-100/0+34- Code article : 2042735

Bouchon d'étanchéité résistant à l'eau et au feu pour l'obturation de câbles ou de tubes individuels dans des pénétrations circulaires, garantissant jusqu'à 120 minutes d'intégrité au feu.

  • Diamètre de câble - Plage: 34 - 78 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C

Les clients ont également recherché Cadre circulaire, module coupe-feu, passe cable ou boite etanche.

Sélectionner les options

Diamètre de câble - Plage
  • 5 - 23 mm
  • 13 - 33 mm
  • 23 - 51 mm
  • 23 - 78 mm
  • 34 - 78 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Diamètre
  • 43 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
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
CHF 195.10
CHF 195.10
/
1 Pièce