Bouchons d'étanchéité CFS-T RRS
Bouchon d'étanchéité CFS-T RRS-43/0+5-23 Code article : 2042729
Bouchon d'étanchéité résistant à l'eau et au feu pour l'obturation de câbles ou de tubes individuels dans des pénétrations circulaires, garantissant jusqu'à 120 minutes d'intégrité au feu.
- Diamètre de câble - Plage: 5 - 23 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
Les clients ont également recherché Cadre circulaire, module coupe-feu, passe cable ou boite etanche.
Sélectionner les options
Diamètre de câble - Plage
- 5 - 23 mm
- 13 - 33 mm
- 23 - 51 mm
- 23 - 78 mm
- 34 - 78 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 43 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 62.47
CHF 62.47
/
1 Pièce