Système CFS-T STRF
Encadrement CFS-T STRF-150 GF Code article : 2042725
Cadres de transit permettant l'installation des modules prévus pour l'étanchéisation des câbles pénétrant dans les armoires de commande
- Nombre de colonnes de cadre: 1
- Nombre de rangées du cadre: 1
- Taille de cadre: 150
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Taille de cadre
- 150
- 210
Nombre de colonnes de cadre
- 1
Matériaux support
- Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 80.74
CHF 80.74
/
1 Pièce
Données techniques
Nombre de colonnes de cadre
1
Nombre de rangées du cadre
1
Taille de cadre
150
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Plage de résistance thermique
-40 - 50 °C
Plage des températures de pose
50 - -20 °C
Classe de réaction au feu (EN 13501-1)
E
Documents
pdf Manuel technique CFS-T W4529 0424 g, anglais [ 2.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La gestion des stocks devient plus simple : seuls 4 modules différents sont nécessaires pour couvrir tous les diamètres de câble entre 3 et 33 mm
- Protège les câbles et les canalisations contre la poussière et les éclaboussures d'eau (jusqu’à la classe de sécurité IP-65)
- Cadres disponibles en deux tailles standard (largeur intérieure de 60 mm, longueur intérieure de 150 ou 210 mm)
- Câdres disponibles en fibre de verre et en acier galvanisé
Applications
- Étanchéisation des câbles, tuyaux et autres conduits conduisant à des armoires de commande, des appareils et des boîtiers