MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Modules pour câbles CFS-T S (STRF)

Module de remplissage CFS-T FB S 12x10/0 Code article : 2042723

Modules pour l'étanchéisation des câbles à l'intérieur des cadres de transit pénétrant dans les armoires de commande

  • Dimensions (LxlxH): 30 x 120 x 10 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C

Les clients ont également recherché module coupe-feu, passage de cables ou cables.

Sélectionner les options

Hauteur de ring
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
Matériaux support
  • Acier
Diamètre de câble - Plage
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
Taille du pack
  • 18 Pièce
  • 32 Pièce
  • 36 Pièce
  • 72 Pièce
  • 128 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
36
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 313.92
CHF 8.72
/
1 Pièce