Modules pour câbles CFS-T S (STRF)
Module pour cable CFS-T S 15/0+3-9 Code article : 2042718
Modules pour l'étanchéisation des câbles à l'intérieur des cadres de transit pénétrant dans les armoires de commande
- Dimensions (LxlxH): 30 x 15 x 15 mm
- Diamètre de câble - Plage: 3 - 9 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché module coupe-feu, passage de cables ou cables.
Sélectionner les options
Hauteur de ring
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
Matériaux support
- Acier
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
Taille du pack
- 18 Pièce
- 32 Pièce
- 36 Pièce
- 72 Pièce
- 128 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
128
Prix net escompté
CHF 801.28
CHF 6.26
/
1 Pièce