MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Modules de remplissage CFS-T FB EX

Module de remplissage CFS-T FB EX 30/0 Code article : 2042711

Modules de remplissage pour le colmatage des espaces inutilisés dans des cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives

  • Dimensions (LxlxH): 60 x 30 x 30 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Plage de résistance thermique: -40 - 75 °C

Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.

Sélectionner les options

Hauteur de ring
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Taille du pack
  • 16 Pièce

    CHF 17.34 /1 Pièce
  • 18 Pièce
  • 24 Pièce

    CHF 9.95 /1 Pièce
    Meilleur prix
  • 36 Pièce
  • 54 Pièce
  • 96 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
24
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 238.80
CHF 9.95
/
1 Pièce