Modules de câble CFS-T EX
Module pour cable CFS-T EX 120/0+79-99 Code article : 2042706
Modules pour assurer l'étanchéité des câbles/tuyaux dans les cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives
- Dimensions (LxlxH): 60 x 120 x 120 mm
- Diamètre de câble - Plage: 79 - 99 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Hauteur de ring
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
- 4 Pièce
- 9 Pièce
- 16 Pièce
- 36 Pièce
- 64 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 199.00
CHF 199.00
/
1 Pièce