Module de colmatage CFS-T FB
Module de remplissage CFS-T FB 15/0 Code article : 2014864
Modules de colmatage pour l'obstruction des espaces inutilisés au sein de cadres métalliques lorsque les conditions exigent une forte étanchéité à l'eau et au gaz et une haute résistance au feu
- Dimensions (LxlxH): 60 x 15 x 15 mm
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Hauteur de ring
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 4 Pièce
- 9 Pièce
- 16 Pièce
- 18 Pièce
- 24 Pièce
- 36 Pièce
- 54 Pièce
- 96 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
96
Prix net escompté
CHF 206.40
CHF 2.15
/
1 Pièce