Module de câblage CFS-T
Module pour cable CFS-T 60/0+34-51 Code article : 2014599
Modules de scellage des câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsque les conditions exigent une forte étanchéité à l'eau et au gaz et une haute résistance au feu
- Dimensions (LxlxH): 60 x 60 x 60 mm
- Agréments: DIBt, ETA, UL
- Diamètre de câble - Plage: 34 - 51 mm
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Hauteur de ring
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 4 Pièce
- 9 Pièce
- 16 Pièce
- 36 Pièce
- 64 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net escompté
CHF 121.64
CHF 30.41
/
1 Pièce