Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour fixation sur le béton dur (protection multicouche contre la corrosion)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, Revêtement multicouche
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Réutilisable (et démontable): Oui

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 8 mm
  • 10 mm
Longueur de la cheville
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Taille du pack
  • 50 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 270.00