Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Étiquette de suivi de l’équipement GPS AI T400

Geo tag AI T400 Code article : 2426842

Traceurs GPS robustes et faciles à installer pour l'équipement de construction, vous aidant à gérer, protéger et suivre l'équipement sur chantier (Hilti ON!Track)

  • Dimensions (LxlxH): 84 x 63 x 24 mm
  • Indice de protection IP: IP 68
  • Standard de communication: LTE-M|Cat-M1 : B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2 : B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Sélectionner les options

Dimensions (LxlxH)
  • 84 x 63 x 24 mm
Standard de communication
  • LTE-M|Cat-M1 : B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2 : B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Plage de température de fonctionnement
  • -30 - 60 °C
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
CHF 3'000.00
CHF 3'000.00
/
1 Pièce