Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Kälterohrschellen

Mehr als nur Befestigungen für Rohre

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Kältesysteme kann die Bedeutung zuverlässiger und effizienter Komponenten gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Rohrschellen spielen im Hinblick auf die Gewährleistung der Funktionalität des gesamten Kühlungssystems eine entscheidende Rolle. Hier beleuchten wir die Herausforderungen und erkunden ein vielfältiges Portfolio an Kälterohrschellen.

Die Herausforderung der Kältetechnik

Die grösste Herausforderung bei Kühlanwendungen ist die Vermeidung von Kondensation. Diese kann auftreten, wenn die Temperatur des Rohrs niedriger als die Temperatur der Umgebungsluft ist. Die relative Luftfeuchtigkeit bestimmt den Taupunkt.

  • Kondenswasserbildung an der Oberfläche: Tropfwasser kann Geräte oder Gebäudeelemente beschädigen.

  • Rohrkorrosion unter der Dämmung: Ein zu geringer Diffusionswiderstand kann zu Kondensation im Inneren der Dämmung führen und das Rohr beschädigen.

  • Schimmelbildung in der Isolierung: Nasse Isolierung ist ein gutes Umfeld für Schimmelbildung.

  • Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Gebäudes: Falsche Isolierung kann die Betriebskosten im Laufe der Jahre erhöhen und die Nachhaltigkeit negativ beeinflussen.

Dies kann zu einer Wertminderung Ihrer Gebäude führen und negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Verschiedene Lösungen für Ihre Aufgaben

Anwendung mit Kälterohrschelle MRP-C

Die Befestigung eignet sich für Kaltwasserrohre und Kälteleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 219 mm. Sie kann für Kälteleitungen und Klimaanlagenrohre aus verschiedenen Materialien verwendet werden und wird insbesondere für trockene Innenanwendungen empfohlen.

Anwendung mit Kälterohrschelle MIP

Die Rohrschelle eignet sich für die Montage von Rohren in Kälte- und Klimaanwendungen. Sie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine einfache und schnelle Montage des Isolationselements erforderlich ist. Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kann sie sowohl in Kühl- und Klimaanlagen als auch für Kältetechnik- und Klimaanlagenrohre verwendet werden.

Anwendung mit Kälterohrschelle MRP-KF

Die Lösung eignet sich für die Montage von Kälteleitungen mit Durchmessern bis 219 mm in Industrie- und Klimaanwendungen. Um eine zuverlässige Funktion und den Schutz vor Kondensatbildung sicherzustellen, muss die Rohrdämmung gemäss den Vorgaben des Herstellers dampfdicht montiert werden.

Ganz gleich, ob es sich um eine Kühlanwendung in einem Wohngebäude handelt oder ob Sie an einer schweren Industriekälteanlage arbeiten. Hilti bietet ein umfassendes und breites Portfolio an verschiedenen Lösungen für Ihren täglichen Bedarf!

Finden Sie die richtige Rohrschelle für Ihre Anwendung

MRP-C Kälterohrschelle mit Schnellverschluss

MRP-C Kälterohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Kälteohrschelle mit verschiedenen Dämmstoffstärken
Shop
MIP-H Kälterohrschelle (leicht isoliert)

MIP-H Kälterohrschelle (leicht isoliert)

Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 13–16 mm
Shop
MIP-M Kälterohrschelle (mittelstark isoliert)

MIP-M Kälterohrschelle (mittelstark isoliert)

Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 20–25 mm
Shop
MIP-T Kälterohrschelle (stark isoliert)

MIP-T Kälterohrschelle (stark isoliert)

Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 31–50 mm
Shop
MRP-KF Kälterohrschelle mit Schnellverschluss

MRP-KF Kälterohrschelle mit Schnellverschluss

Kälterohrschelle mit hochdichter Isolierung und Schnellverschluss für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
Shop
MP-KF 170 Kälterohrschelle

MP-KF 170 Kälterohrschelle

Kälterohrschelle mit hochdichter Isolierung für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
Shop
  • Verschiedene Dämmstoffe

  • Verschiedene Isolationsstärken

  • Hervorragende Isolationsleistung

  • Umfassende Abdeckung verschiedener Rohrdurchmesser

  • Anwendungsgerechte Belastbarkeit

  • Schnellverschluss-Mechanismus

  • Leicht zu entfernender Klebestreifen

  • Einfache und schnelle Installation

  • Digitale Zwillinge für die Planungsphase

  • Alles in einem Karton – für schnelle Handhabung und Lagerverwaltung

  • Einfache Montage für die Sicherheit der Benutzer

  • Angebot der richtigen Isolierstärken

  • Einsatz von nachhaltigen Materialien

  • Zertifizierte Baustoffklassen

  • Schallschutz getestet

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf der Baustelle.

Demo anfragen