Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

MT-System: Modular. Stark. Zukunftssicher.

Hilti Engineering

Technische Unterstützung über das gesamte Projekt

Von der ersten Planung bis zur Montage erhalten Sie technische Unterstützung aus einer Hand.​
Installationssystem

Das MT-System für jede Anwendung

Montageschienen, Verbinder, Konsolen und Befestigungen für effiziente Konstruktionen von leichten bis schweren Lasten.​
Digitale Lösungen​

Planen. Berechnen. Modellieren.

Software, BIM-Content und technische Berechnungstools unterstützen Planung, Auslegung und Koordination komplexer Projekte.​
Hilti Engineering

Technische Unterstützung über das gesamte Projekt

Von der ersten Planung bis zur Montage erhalten Sie technische Unterstützung aus einer Hand.​
Installationssystem

Das MT-System für jede Anwendung

Montageschienen, Verbinder, Konsolen und Befestigungen für effiziente Konstruktionen von leichten bis schweren Lasten.​
Digitale Lösungen​

Planen. Berechnen. Modellieren.

Software, BIM-Content und technische Berechnungstools unterstützen Planung, Auslegung und Koordination komplexer Projekte.​

    Das MT-System macht den Unterschied

    Das MT-System vereinfacht Arbeitsabläufe, steigert die Produktivität und schafft Sicherheit auf jeder Projektebene. Gleichzeitig ermöglicht es einen effizienteren Materialeinsatz und unterstützt nachhaltigeres Bauen. Erfahren Sie, wie Sie von den Vorteilen eines durchgängigen Systems profitieren.

    Schneller installieren

    Vormontierte Verbinder, und einfache Anpassungsmöglichkeiten reduzieren Montageaufwand und sparen wertvolle Zeit auf der Baustelle.​

    Einfacher dank intelligenter Systemlogik

    Wenige Komponenten, intuitive Verbindungen und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten reduzieren Komplexität in Planung, Lagerhaltung und Montage.

    Sicherer arbeiten. Risiken reduzieren.

    Sichere Handhabung, robuste Leistungsmerkmale des Systems und eine sichere Montage mit dem Hilti AT-Modul machen den Unterschied.

    Nachhaltiger bauen. Ressourcen gezielt nutzen.

    Optimierte Bauteile und Konstruktionen reduzieren den Stahleinsatz, während Zertifikate und Nachweise für transparente Nachhaltigkeitsbewertungen sorgen.

    Steigern Sie Ihre Produktivität mit MT Fast-Lock Portfolio

    Die vormontierten MT Fast-Lock Elemente ermöglichen eine schnellere und sichere Installation mit weniger Arbeitsschritten und reduzieren gleichzeitig die Anzahl der Komponenten, was den Einkauf, die Handhabung und die Lagerung vereinfacht.

    So funktioniert das MT-System

    Das Hilti MT-System verbindet leistungsstarke Hardware, digitale Planung und technisches Engineering zu einer durchgängigen Lösung für Installationskonstruktionen. Von der ersten Planung über die technische Auslegung bis zur Montage profitieren Sie von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, Softwarelösungen und Expertenunterstützung.​​​

    Die passende Lösung für jede Lastanforderung​

    Das Portfolio reicht von offenen Montageschienen für leichte und mittlere Lasten über Doppelschienen für höhere Anforderungen bis hin zu geschlossenen MT-Trägern für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen. So lassen sich unterschiedlichste Konstruktionen innerhalb eines durchgängigen Systems realisieren.​

    Innovative Hardware für mehr Leistung​

    Zu den wichtigsten Innovationen gehört der MT-90H Hybridträger, der die Tragfähigkeit eines schweren Montageträgers mit den flexiblen Anschlussmöglichkeiten einer C-Schiene kombiniert. Für besonders schnelle Montagen sorgt das Fast-Lock, das Verbindungen in C-Schienen deutlich beschleunigt und Montagezeiten reduziert.​

    Engineering und digitale Planung integriert​

    Hilti unterstützt nicht nur mit Hardware, sondern auch mit Engineering-Services sowie BIM-, CAD- und Revit®-Content und weiteren Softwarelösungen. Dadurch können Konstruktionen effizient geplant, technisch ausgelegt und nahtlos in digitale Planungsprozesse integriert werden.​

    Für Innen- und Aussenanwendungen​

    Das MT-System eignet sich für Anwendungen im Innenbereich und Dank der innovativen Zink-Magnesium-Beschichtung ebenso für anspruchsvolle Aussenanwendungen. Die Beschichtung bietet leistungsfähigen Korrosionsschutz und erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Systems deutlich.

    «Kurz zusammengefasst: Das MT-System macht Ihre Anwendungen schneller, einfacher, sicherer und nachhaltiger.​»

    Die Komponenten in der Übersicht

    MT-40 Montageschiene

    MT-40 Montageschiene

    Montageschiene zur Verwendung bei mittelschweren Anwendungen mit Bauteilen der MT-FL/MT-TL Serie im Innenbereich
    Shop
    MT-70 OC Montageträger

    MT-70 OC Montageträger

    Montageträger für schwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-TFB Komponenten im Aussenbereich
    Shop
    MT-90H OC Montageträger

    MT-90H OC Montageträger

    Montageträger für schwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-TFB und MT-THB/MT-HL Komponenten im Aussenbereich
    Shop
    MT-100 OC Montageträger

    MT-100 OC Montageträger

    Montageträger für schwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-TFB Komponenten im Aussenbereich
    Shop
    MT-TFB OC gewindefurchende Schraube

    MT-TFB OC gewindefurchende Schraube

    Gewindefurchende Schraube zur Montage von Konstruktionen mit MT-Montageträgern im Aussenbereich
    Shop
    MT-FL OC Fast-Lock Flügelmutter

    MT-FL OC Fast-Lock Flügelmutter

    Fast-Lock-Flügelmutter mit Schraube zur Montage von Grundplatten und Verbindern an MT-Montageschienen im Aussenbereich
    Shop
    MT-C-LL1 FL Eckverbinder vormontiert

    MT-C-LL1 FL Eckverbinder vormontiert

    Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
    Shop
    MT-C-GL HA OC Montagefuss/ Eckverbinder

    MT-C-GL HA OC Montagefuss/ Eckverbinder

    Verstellbarer, ausgesteifter Montagefuss/ Eckverbinder für schwere MT-Montageträgerkonstruktionen mit dreidimensionaler Belastung in Aussenbereich
    Shop
    MT-BR-40 Konsole

    MT-BR-40 Konsole

    Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
    Shop
    MT-AS Schellenanbindung

    MT-AS Schellenanbindung

    Schellenanbindung zum Verbinden von Gewindekomponenten mit MT-Montageschienen im Innenbereich
    Shop

    FAQ zum Hilti MT-System

    Das MT-System deckt neben den typischen Anwendungen der technischen Gebäudeausrüstung auch Anforderungen aus dem schweren Rohrleitungsbau, der Elektrotechnik sowie Anwendungen in Flucht- und Rettungswegen, unter seismischer Beanspruchung oder in hochkorrosiven Aussenbereichen ab.

    Das Portfolio reicht von offenen Montageschienen für leichte und mittlere Lasten bis hin zu geschlossenen MT-Trägern für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen. So lassen sich unterschiedlichste Konstruktionen mit nur einem System realisieren.

    Fast-Lock ist die innovative Verbindungstechnologie des MT-Systems und ermöglicht schnelle, sichere Verbindungen ohne aufwendige Vorarbeiten. Da die MT-Verbinder bereits mit Fast-Lock vormontiert sind, entfallen das Suchen einzelner Komponenten, deren Zusammenbau sowie zeitintensive Feinausrichtungen weitgehend. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand deutlich und Installationen können schneller ausgeführt werden.

    Pro-Tipp: In Kombination mit Hilti Nuron Akku-Schlagschraubern und dem AT-Modul lassen sich Verbindungen automatisch mit dem vorgegebenen Drehmoment installieren. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern erhöht auch die Ausführungssicherheit auf der Baustelle.

    Hilti unterstützt Planer, Ingenieure und ausführende Unternehmen sowohl mit umfassenden Engineering-Leistungen als auch mit digitalen Planungstools. Für Projekte mit erhöhtem Beratungsbedarf stehen Engineering-Experten zur Verfügung, die bei der technischen Auslegung, Optimierung und Dokumentation von Konstruktionen unterstützen. Für Anwender, die ihre Konstruktionen selbst planen und berechnen möchten, bietet Hilti eine breite Palette an digitalen Ressourcen. Dazu gehören BIM-, CAD- und Revit®-Inhalte, technische Daten, Produktauswahlsysteme (Selektoren) sowie Softwarelösungen für die Planung und Bemessung von Befestigungs- und Tragsystemen. So können Konstruktionen effizient ausgelegt, dokumentiert und nahtlos in digitale Planungs- und BIM-Prozesse integriert werden.

    Das Ergebnis: schnellere Planungsabläufe, höhere Planungssicherheit und eine durchgängige digitale Unterstützung von der Konstruktion bis zur Ausführung auf der Baustelle.

    Das MT-System basiert auf wenigen, vielseitig einsetzbaren Komponenten und einem klaren Verbindungskonzept. Viele Bauteile können für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden. So lassen sich beispielsweise Verbindungswinkel nicht nur zur Verbindung von Schienen und Trägern einsetzen, sondern auch für die Befestigung an Beton, Holz oder anderen Untergründen an Wand, Decke und Boden. Dadurch wird die Planung, Beschaffung und Lagerhaltung deutlich einfacher. Gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der benötigten Artikel, wodurch weniger Kapital im Lager gebunden wird.

    Das Ergebnis: mehr Flexibilität, geringerer Verwaltungsaufwand und eine effizientere Lagerhaltung.

    Hilti stellt für das MT-System Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und weitere Nachhaltigkeitsnachweise bereit. Diese dokumentieren Umweltwirkungen und CO₂-Transparenz und sind über Produkte & Shop allen MT-System Produktseiten (Bereich Technische Dokumente) oder bei Ihrem Hilti Ansprechpartner erhältlich.

    Kontaktieren Sie uns jetzt!

    Sie möchten mehr zum Schienensystem MT erfahren? Oder wünschen Sie gleich einen Beratungstermin vor Ort?

    Beratungstermin vereinbaren