Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Unterputzinstallation in der Elektrotechnik

Staubfreies Kernbohren, Meisseln und Schlitzen im Rohbau oder bei Renovierungsarbeiten

Elektroinstallation im Mauerwerk: Schlitze und Aussparungen erstellen

Vor allem bei gemauerten Wänden werden die Elektrokabel oder Elektroleerrohre unter der finalen Putzschicht verlegt. Dazu müssen Schlitze im Mauerwerk erstellt und Löcher für Schalterdosen gesenkt werden. In einigen Fällen wird dies auch in Betonwänden und Decken gemacht. Somit können die Wände sauber verputzt werden und die Elektroinstallation ist am Ende (bis auf die Schalter und Steckdosen) nicht mehr sichtbar.  

Bevor aber mit den Senk- und Schlitzarbeiten begonnen werden kann, muss der Elektrotechniker anhand der Pläne die Lage der Schalter und Steckdosen bestimmen und anzeichnen. Um die Dosen im gesamten Raum auf exakt der gleichen Höhe zu installieren, bietet sich - je nach Raumgrösse - unser Multilinienlaser oder Rotationslaser ideal an. 

Dosen produktiv senken und Durchbrüche bohren

Für das Dosensenken von Unterputz-Steckdosen werden Löcher in Mauerwerk oder Beton gebohrt. In diese Löcher werden in einem späteren Arbeitsschritt die Schalterdosen eingesetzt und die Dosen durch Leerrohre miteinander verbunden. Bei der Endinstallation werden in diesen dann die elektrischen Schalt- und Steckdoseneinsätze eingebaut.

Unterschiedliche Untergründe

Die richtigen Geräte für Dosensenken und Durchbruchsbohrungen

Handgeführtes Nass- und Trockenbohren sowie Dosensenken in Beton und Mauerwerk

In Kombination mit dem Saugkopf und dem richtigen M-Staubsauger arbeiten Sie beim Trockenbohren praktisch staubarm. Eine weitere Möglichkeit des staubarmen Arbeitens bietet das Nassbohren, wobei der Staub beim Bohrvorgang gebunden wird und mittels des Wassermanagementsystems DD-WMS aus dem Bohrloch gespült wird.

Hand- und ständergeführtes Kernbohren in Beton

Mit unseren Kernbohrgeräten erstellen Sie nachträgliche Durchbrüche für Rohre, Kabeltrassen oder Leitungen in Mauerwerk und Beton schnell und effizient.

Schlitzen und Stemmen für die Elektroinstallation

Präzise und staubarm Wandschlitze für Kabel und Rohre erstellen

Das Schlitzen an der Wand ist anstrengend und gleichzeitig ist grösste Präzision erforderlich. Dafür brauchen Sie Geräte, die Ihnen trotz ihrer starken Leistung schnelles, staubarmes und millimetergenaues Arbeiten ermöglichen. Das Diamant-Schlitzgerät DCH 150-SL eignet sich bestens für die schnelle und einfache Vorbereitung der Installationen von Kabeln und Rohren auf Untergründen wie Beton oder Mauerwerk. Beide Schlitzscheiben können sie individuell bis zu 50x50 mm einstellen und dank einer integrierten Laserführung schneiden Sie immer gerade.

Effiziente Schlitzarbeiten auch in engen Arbeitsbereichen

Ein kompakter Winkelschleifer AG 125-13S mit Staubhaube DC-EX ermöglicht staubarmes Schlitzen von Wänden selbst bei beengten Platzverhältnissen und Überkopfarbeiten. Damit lassen sich Schlitze bis 25 mm Breite und 28 mm Tiefe erstellen.

Schlitze in Mauerwerk und Beton einfach ausmeisseln

Nach dem Fräsen der Schlitze werden die verbleibenden Stege ausgemeisselt und Aussparungen bei Bedarf nachgearbeitet. Je nach Anwendung und Untergrund können Sie die benötigten Schlitze auch direkt mit einem Bohrhammer und Meissel erstellen, ohne zuvor ein Schlitzgerät oder einen Winkelschleifer einzusetzen. Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden: Mit einem leistungsstarken Hilti Bohrhammer TE 6-22 bzw. TE 30-22 lassen sich Schlitz- und Meisselarbeiten schnell und zuverlässig ausführen.

Passende Geräte und Werkzeuge für die Unterputzinstallation

Nuron

PM 50MG-22 Mehrlinienlaser

PM 50MG-22 Mehrlinienlaser

Gut sichtbarer, selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360-Grad-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebsdauer zum Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel sowie für Sanitärarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Shop

Nuron

PR 40G-22 Rotationslaser mit grünem Laserstrahl für Oberflächen mit Einfachneigung

PR 40G-22 Rotationslaser mit grünem Laserstrahl für Oberflächen mit Einfachneigung

Robuste Innen-Rotationslaser-Wasserwaage mit gut sichtbarem grünen Strahl und automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren (Nuron-Plattform)
Shop
Dosensenker SPX-L für Beton-Anwendungen (geschlossen)

Dosensenker SPX-L für Beton-Anwendungen (geschlossen)

Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum handgeführten Kernbohren in allen Arten von Beton (Einsteckende M16/M24)
Shop

Nuron

Akku-Kernbohrgerät DD 150-U-22

Akku-Kernbohrgerät DD 150-U-22

Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
Shop
SPX-A Speed Schnellbohrkrone

SPX-A Speed Schnellbohrkrone

Bohrkrone der Ultimate-Leistungsklasse für handgeführtes und ständergeführtes Kernbohren in nahezu allen Arten von Beton und Mauerwerk – speziell für Akku-Kernbohrgeräte
Shop
Schlitzgerät DCH 150-SL

Schlitzgerät DCH 150-SL

Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen
Shop
Winkelschleifer AG 125-13S

Winkelschleifer AG 125-13S

Leistungsstarker Winkelschleifer 1300 W mit langlebiger Kohlenbürste für Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm Durchmesser
Shop

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit grossem Bohrbereich, Feinmeissel und Schnellwechselaufnahme (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Neu

Nuron

TE 30-22 Akku-Bohrhammer

TE 30-22 Akku-Bohrhammer

Leistungsstarker SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserer schnellsten Bohrgeschwindigkeit und niedrigsten Vibrationen in seiner Gewichtsklasse – ideal für armierten Beton (Nuron-Akkupaket)
Shop