Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Befestigung auf Stahl

Wechseln Sie von herkömmlichem Schweissen zu einer schnelleren, produktiveren Befestigung

Schnelle und wirtschaftliche Befestigungslösungen für Baustahl

Arbeiten Sie schneller und senken Sie Ihre Kosten mit unseren Lösungen für die Befestigung auf Baustahl. Unsere Systeme ermöglichen schnelle, sich wiederholende Befestigungen und bieten dadurch erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden wie Schweissen, Klemmen oder Durchgangsverschraubungen. Zudem erzielen Sie mit den kabellosen Hilti Schweissgeräten robuste, hochwertige Befestigungen, die Sie für noch anspruchsvollere Anwendungen benötigen.

Anwendungen für Befestigungen auf Stahl

Lösungen für Off- und Onshore-Anlagen in Branchen wie Wind, Öl, Gas, Schiffbau und mehr

Unsere Lösungen wurden für die wichtigsten Anwendungen in vielen Branchen und korrosiven Umgebungen entwickelt.

Sie beinhalten:

  • Montage von Gitterrosten und Diamantplatten.

  • Befestigung von nicht-kritischen Rohr- und Kabeltrassen/Leiterträgerkonstruktionen.

  • Befestigung von elektrischen Verbindungen zur Erdung und für den Potenzialausgleich.

  • Anwendungen im Schiffbau, einschliesslich Distanzbolzen, Zwischendecken und Befestigung von Ausrüstung, Möbeln und Ausstattungen.

Volle Schweissleistung ohne die herkömmlichen Nachteile

Effizienter befestigen mit Hilti Bolzenschweissen

Entscheiden Sie sich bei Anwendungen mit höheren Zugbelastungen oder dünneren Untergrundmaterialien für Hilti Bolzenschweissen. Sie benötigen keine zertifizierten Schweisser und können die hohen Kosten sowie Nacharbeiten vermeiden, die beim herkömmlichen Schweissen anfallen. Das Akku-System ist vollständig mobil und das Echtzeit-Feedback des Geräts erleichtert zuverlässige und gleichmässige Befestigungen.

Um Ihre Spezifikation von Befestigungselementen zu vereinfachen, können Sie auf unsere umfangreiche Bibliothek mit Berechnungen für vorgefertigte «typische» Tragwerkskonfigurationen zugreifen. Sie können auch unsere leistungsstarken Software-Tools nutzen, um das Design Ihrer Befestigungselemente zu optimieren. Sie erhalten ausserdem umfassende technische Unterstützung durch unsere erfahrenen Designteams.

Vorführung anfordern

Welche Lösung eignet sich für Ihre Anwendung?

Befestigungen mit scharfer Spitze

Eine kostengünstige Komplettlösung für Serienbefestigungen, bei denen es auf die Geschwindigkeit ankommt.

So funktioniert es:

Bei der X-R- oder X-ST-Befestigung mit scharfer Spitze wird ein Befestigungselement mit scharfer Spitze aus rostfreiem Stahl durch ein pulverbetriebenes Gerät in das Untergrundmaterial getrieben, wodurch eine belastbare Verbindung entsteht.

Vorteile:

  • Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl für leicht korrosive Umgebungen, in denen ein Eindringen in das Untergrundmaterial zulässig ist.

Befestigungen mit stumpfer Spitze

Vielseitige Lösungen mit zwei Schritten für die tägliche Befestigung auf Stahl in einem breiten Spektrum von Anwendungen.

So funktioniert es:

Bei der X-BT- oder S-BT-Befestigung mit stumpfer Spitze wird ein Befestigungselement mit Gewinde durch ein pulver- oder akkubetriebenes Werkzeug in ein vorgebohrtes Loch im Untergrundmaterial getrieben oder eingeschraubt.

Vorteile:

  • Keine Beschädigung des Korrosionsschutzes bei Anwendungen ohne Durchbohren.

  • Befestigung in weniger als zwei Minuten.

  • Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.

  • Gleichwertiger Korrosionsschutz wie A4 (316) für stark korrosive Umgebungen.

  • Befestigungselement aus Duplex-beschichtetem Kohlenstoffstahl für leicht korrosive Umgebungen.

Schmelzschweissen

Für hochwertige Befestigungen auf Stahl in anspruchsvollen Anwendungen – kombiniert die Leistung des Schweissens mit einer einfachen Anwendung.

So funktioniert es:

Beim F-BT-Schmelzschweissen wird ein Gewindebolzen mit einem speziellen akkubetriebenen Schweissgerät auf eine vorbereitete Oberfläche geschweisst. Die optionale Unterlegscheibe versiegelt dann die vorbereitete Oberfläche und sorgt für einen Befestigungspunkt mit langfristiger Korrosionsbeständigkeit.

Vorteile:

  • Keine Beschädigung der Korrosionsschutzbeschichtung auf der Rückseite und einfache Versiegelung auf der Vorderseite, sodass keine Nachbearbeitung notwendig ist.

  • Kein Bohren oder Ausklinken erforderlich, die Integrität des Untergrundmaterials bleibt erhalten.

  • Hochbelastbare, vielseitige Befestigungspunkte auf dünnem Untergrund.

Jetzt Gewindebolzen online bestellen

X-R P8 Nägel für Stahl

X-R P8 Nägel für Stahl

Einzelnägel (Edelstahl) zur Befestigung auf Stahl mit pulverbetrieben Setzgeräten in korrosiven Umgebungen
Shop
X-ST-GR M8 Gewindebolzen

X-ST-GR M8 Gewindebolzen

Gewindebolzen für Gitterroste und Mehrzweckanwendung auf Stahl in leicht korrosiven Umgebungen
Shop
Gewindebolzen S-BT MR HL

Gewindebolzen S-BT MR HL

Gewinde-Schraubbolzen (Edelstahl) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in stark korrosiven Bereichen
Shop
F-BT-MR Gewindebolzen

F-BT-MR Gewindebolzen

Edelstahl-Gewindebolzen für die Verwendung mit Hilti Stud Fusion
Shop

Warum sollten Sie Hilti für die Befestigung auf Stahl wählen?

Abhängig von der Technologie erfordert die Montage nur ein, zwei oder drei Schritte. Sie benötigen nur Zugang zu einer Seite des Stahls und es ist keine oder nur eine minimale Nachbearbeitung des Untergrundmaterials erforderlich. Schnellere Montage, ohne den Korrosionsschutz zu beeinträchtigen.

Eliminieren Sie die Fehleranfälligkeit von herkömmlichen Schweissverfahren, dank Sichtprüfungskatalog für die Oberflächenvorbereitung, intelligenter Leistungsregulierung in den Geräten und Tiefenanschlag für ein optimales Setzen der Befestigungselemente.

Mit unseren Systemen kann die Befestigung auf Stahl von geschultem Personal durchgeführt werden, sodass keine zertifizierten Schweisser benötigt werden. Schweisser können in anderen kritischen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Schweissen ein absolutes Muss ist.

Da Winkelschleifer, Funken und Stromkabel entfallen, wird das Risiko von Schnittverletzungen und Verbrennungen sowie Brand- und Stolpergefahren verringert.

Wir stellen für jedes Produkt umfassende technische Daten zur Verfügung. Diese Daten werden von verschiedenen unabhängigen Aufsichtsbehörden und weltweit anerkannten Zulassungsstellen unterstützt.

Unsere Lösungen eignen sich für die meisten Wetterbedingungen. Und da die Geräte mit Pulver- oder Akkutechnologie betrieben werden, benötigen Sie keine externe Stromquelle. Das ermöglicht mehr Flexibilität auf der Baustelle.