Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Befestigungen auf Stahl: Leitende Verbindungen

Wie Sie leitende Verbindungen einfach und sicher auf Stahl befestigen
Schritt 1

Vorbohren

Mit einem Akku-Bohrschrauber und einem Stufenbohrer TS-BT/ TX-BT bohren Sie schnell und sicher passgenaue Löcher.
Schritt 2

Befestigen

Befestigen Sie Gewindebolzen mit Akku-Bohrschrauber oder Akku-Direktbefestigungsgerät zuverlässig und dauerhaft auf Stahl.
Schritt 3

Verbinden

Den Kabelschuh befestigen Sie am Gewindebolzen einfach mit zwei Schraubenmuttern und einer Sicherungsscheibe.
Schritt 1

Vorbohren

Mit einem Akku-Bohrschrauber und einem Stufenbohrer TS-BT/ TX-BT bohren Sie schnell und sicher passgenaue Löcher.
Schritt 2

Befestigen

Befestigen Sie Gewindebolzen mit Akku-Bohrschrauber oder Akku-Direktbefestigungsgerät zuverlässig und dauerhaft auf Stahl.
Schritt 3

Verbinden

Den Kabelschuh befestigen Sie am Gewindebolzen einfach mit zwei Schraubenmuttern und einer Sicherungsscheibe.

    So befestigen Sie elektrisch leitende Verbindungen auf Stahl

    Die Befestigung von Sicherungs- und Schaltkästen, leitenden Verbindungen wie zum Beispiel Blitzschutz, Schutzerdung, Potenzialausgleichsschienen sowie elektrischen Geräten auf Stahluntergründen birgt zwei zentrale Herausforderungen:

    • Die hohe Spannung, die potenziell durch die Befestigungsmittel fließen kann.

    • Die Gefahr, beim Befestigen von Kästen und Geräte die

      Korrosionsschutzschicht auf den Stahlträgern zu verletzen.

    Beim Befestigen auf Stahl mit Gewindebolzen S-BT-ER HL und X-BT-ER meistern Sie diese Problematiken jedoch schnell und absolut zuverlässig. Beide Bolzentypen können Sie in Stahluntergründen ab einer Materialstärke von 6 mm und mehr einsetzen. Die auftretende Spannung kann direkt und ungehindert durch den Bolzen abfliessen.

    Schutzerderung, Potenzialausgleich und Blitzschutz auf Stahl befestigen

    Durch das Abfliessen der Spannung über den Gewindebolzen können Sie Installationen für alle leitenden Verbindungen auf Stahl wie Schutzerdung, Potentialausgleich und Blitzschutz sicher und effizient ausführen. Auch für den Potenzialausgleich von Rohrflanschen und Kabeltrassen sowie für die Verschraubungen von Blitzschutzleitern bis zu einer Stromstärke von 100 kA sind unsere Gewindebolzen S-BT-ER HL bestens geeignet.

    Durch die eigens entwickelte «Spitzengeometrie» der Gewindebolzen können Sie selbst in lackiertem Stahl befestigen, ohne dabei die Korrosionsschutzschicht zu verletzen. Das bedeutet: Im Gegensatz zum Schweissen müssen Sie nun nicht mehr nacharbeiten! Eine Dichtscheibe am Gewindebolzen schützt Ihre Befestigungspunkte zudem besonders zuverlässig gegen Korrosion.


    Hinweis:

    Die genauen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung. Die Arbeitsschritte bei der Installation des Gewindeschraubbolzens S-BT-EF/ER HC HL für die Ableitung hoher Ströme weicht ab.

    Vorstellung des Stahldübelbefestigungssystems SBT 2.0

    • Gitterrost • Mehrzweckbefestigungen • EC Niedrigstrom • EC Hochstrom

    Leitende Verbindungen mit Gewindebolzen auf Stahl befestigen – das sind Ihre Vorteile

    1. Der Korrosionsschutz des Stahluntergrundes bleibt bei der Montage intakt.

    2. Die Stahlteile müssen nicht aufwändig nachlackiert werden.

    3. Ihre Mitarbeiter benötigen keine speziellen Fachkenntnisse mehr (z.B. zu Schweissarbeiten).

    4. Die Gewindebolzen haben eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen.

    5. Die Gewindebolzen sind auch in hoch korrosionsgefährdeten Umgebungen einsetzbar und bieten langjährige Beständigkeit.

    Alle Gewindebolzen auf einen Blick

    Einfach und sicher auf Stahl befestigen

    Nuron

    SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

    SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

    Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
    Shop
    BX 3-BT (02) Akku-Setzgerät

    BX 3-BT (02) Akku-Setzgerät

    Akku-Befestigungsgerät (22V) für X-BT Gewindebolzen
    Shop
    Elektrischer Verbinder S-BT-ER HL

    Elektrischer Verbinder S-BT-ER HL

    Gewindebolzen (Edelstahl, metrisches oder Whitworth-Gewinde) für elektrische Verbindungen auf Stahl in stark korrosiven Bereichen
    Shop
    X-BT-ER Edelstahl-Gewindebolzen

    X-BT-ER Edelstahl-Gewindebolzen

    Gewindebolzen zur Befestigung elektrischer Verbindungsteile an Stahl in stark korrosiver Umgebung
    Shop
    Von der Planung bis zur Abnahme
    Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

    Wir unterstützen Sie im gesamten Projektverlauf – von der Planung bis zur Bauabnahme. Die Hilti Ingenieure und unser Kundenservice beraten Sie umfassend. Online, telefonisch und natürlich vor Ort. Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.


    Vor-Ort-Beratung / Hilti Kundenservice
    Von der technischen Beratung bis zur passenden Befestigungslösung für leitende Verbindungen auf Stahl: Unsere Hilti Ingenieure und Berater stehen Ihnen persönlich zur Seite. Auf der Baustelle, per E-Mail oder telefonisch unterstützen wir Sie dabei, die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.