Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Zeit sparen bei Schwerlastbefestigung in Beton

Schnellere und sichere Lösungen für Ihre Verbindungen

Sie möchten schwere Anbauteile oder tragende Elemente auf gerissenem Beton befestigen?

Treppen-, Geländer-, Stahlträger- oder Balkon-Befestigung

Mit zuverlässigen und ETA-zugelassenen Dübelsystemen für Einzelbefestigungen in gerissenem Beton sind Sie bestens gewappnet! Sie verringern ausserdem mit passenden Hardware-, Software- und Servicelösungen das Risiko kostspieliger Nacharbeiten und langwieriger Inspektionen. Sie erhalten fachkundige Unterstützung bei der Suche nach der richtigen Lösung – ganz gleich, wie komplex die Aufgabe ist. 

Hier finden Sie verschiedene Anwendungslösungen

Sparen Sie Zeit bei der Montage und setzen Sie auf Sicherheit und die bewährte Qualität!

Rohbau

Zulassungskonform auf Beton befestigen

Handläufe und Geländer lassen sich sowohl mit Betonschrauben als auch mit Bolzenankern schnell und einfach befestigen. Die Betonschraube ist optisch ansprechend, einfach in der Handhabung und kann auch bei geringen Rand- und Achsabständen eingesetzt werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Nachjustierbarkeit des Anbauteils, sollte dies nötig sein.

Der Bolzenanker HST4-R ist auch mit integrierter Hutmutter erhältlich und erlaubt Ihnen dank Vormontagemöglichkeit und ohne zeitintensives Bohrlochreinigen einen zügigen Montagefortschritt. Durch die flexible Einbindetiefe und die enormen Haltewerte haben Sie in vielen Fällen die Möglichkeit die Einbindetiefe oder sogar den Durchmesser zu reduzieren.

Mechanische Dübel

Sichere Befestigung, dezente Optik

Mit speziellen Hutmuttern oder Dübeln mit Senkkopf befestigen Sie Geländer und Balustraden zulassungskonform und sauber auf Betonelementen. Dank unserer besonderen Dübellösungen sind die Befestigungen nahezu unsichtbar und somit optisch besonders ansprechend.

Optisch ansprechende Montage mit dem Schraubanker

Stahlträger sicher verankern

Unterschätzen Sie nie die Wichtigkeit des Drehmoments bei der Befestigung von Stahlträgern an Wand und Decke! Der Schwerlastanker HSL4-B «kennt» deshalb sein ideales Drehmoment: Seine Schutzkappe bricht ab, sobald das richtige Einbaudrehmoment erreicht ist. Die Montage ist automatisch sicher. 

Sie können den Schwerlastanker auch ohne Drehmomentschlüssel mit einem Akku-Schrauber befestigen. Bis zum Durchmesser M16 erledigen Sie das Setzen und Festziehen mit dem adaptiven Drehmomentmodul in einem Arbeitsschritt.

Sichere Grundplatteninstallation

Die einfache und schnelle Lösung für die zulassungskonforme Befestigung von Stahlträgern auf Beton: Beim Befestigen von Stahlträgern auf gerissenem Beton ist es besonders wichtig, dass zuverlässige und zulassungskonforme Dübelsysteme eingesetzt werden.

Durch die Kombination unseres Schraubankers mit der Verbundpatrone HUS4-MAX sparen Sie sich Arbeitsschritte und haben immer die richtige Menge Mörtel im Bohrloch. Sie müssen keine Aushärtezeiten beachten und können die Befestigung sofort fertigstellen.

Finale Bauphase

Sichere Befestigung, schöne Optik

Die leistungsstarke Betonschraube mit Senkkopf HUS4-CR hat eine schöne Kopfoberfläche, wenn Ästhetik gefragt ist.

Betonschraube HUS4-CR

Rahmen schnell und sicher befestigen

Für die Befestigung von Fenster- und Türrahmen verwenden Sie Schraubdübel mit kleinem Durchmesser wie HUS 6 oder sogar Kunststoffdübel wie HRD.

Schraubanker HUS 6

Markisen auf gedämmten Fassaden

Markisen müssen oft durch die Dämmung hindurch befestigt werden. Die Iso-Konsole HIK trägt die Lasten sicher durch die Dämmung in den Untergrund und ist dabei einfach zu montieren und individuell an die Stärke des Dämmstoffes anpassbar.

Iso-Konsole HIK

Architektonisches Metall verankern

Architektonisches Metall muss oft im Mauerwerk befestigt werden - kombinieren Sie den chemischen Anker HIT-HY 170 mit HIT-SC-Hülsen und HAS-U-Ankerstangen.

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Fest verankert im Aussenbereich

Bei Befestigungsverbindungen für Zäune, Überdachungen oder Tore verwenden Sie die Betonschraube HUS4, den Bolzenanker HST3 oder HST4-R.

Robust und ansehnlich

Fahrradständer, Bushaltestellen und andere städtische Einrichtungen erfordern oft sowohl eine sichere als auch ästhetisch ansprechende Kopfausführung. Unsere Bolzenanker HST3 oder HST4-R mit Hutmuttern sind die perfekte Lösung.

Mechanische Dübel

Für jede Herausforderung die passende Lösung

HST4-R Edelstahl-Bolzenanker

HST4-R Edelstahl-Bolzenanker

Unser leistungsstärkster Bolzenanker (Edelstahl) für hohe statische und seismische Lasten in gerissenem Beton im Innen- und Aussenbereich
Shop
HUS4-C Betonschraube

HUS4-C Betonschraube

Leistungsstarker Schraubanker mit Senkkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
Shop
HUS4-H Betonschraube

HUS4-H Betonschraube

Leistungsstarke Betonschraube mit Sechskantkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
Shop
HUS4-MAX Hybrid-Verbundankerpatrone

HUS4-MAX Hybrid-Verbundankerpatrone

Folienpatrone der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Schwerlastverankerungen in Beton mit HUS4 Schraubankern
Shop
HSL 4-B Schwerlastdübel / Schwerlastanker

HSL 4-B Schwerlastdübel / Schwerlastanker

Drehmomentkontrollierter Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für Beton
Shop
HSL4-SK Schwerlast-Keilanker

HSL4-SK Schwerlast-Keilanker

Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl, Senkkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für oberflächenbündige Befestigungen in Beton
Shop
Intelligentes Anzugsmodul SI-AT-22 metr.

Intelligentes Anzugsmodul SI-AT-22 metr.

Zubehör für Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant zum automatisierten Vorspannen von Befestigungselementen gemäss Zulassungen (Nuron Akkuplattform)
Shop

Kombinieren Sie Bodenplattenanwendungen mit allen unseren Lösungen und Services

Bemessen Sie Verbindungen fünfmal schneller

Die Bemessung von Bodenplatten kann schwierig und zeitaufwendig sein. Sie betrifft die Bemessung der Schnittstelle zwischen Stahl, Anker und Untergrundmaterial und alle relevanten Richtlinien müssen berücksichtigt werden.

Mit PROFIS können Sie auch komplette Geländerverbindungen für Plattformen, Balkone und Treppen in wenigen Minuten bemessen.

Verringern Sie das Risiko kostspieliger Nacharbeiten

Unsichtbare Bewehrung ist der Feind von Bodenplattenanwendungen. Verringern Sie das Risiko von Bauschäden und von Bemessungsänderungen in letzter Minute, indem Sie eine detaillierte Strukturanalyse Ihres Untergrundmaterials mit einem Betonscanner wie dem Ferroscan PS 300 durchführen.

Setzen Sie Rotationslaser und Totalstationen ein, um Bodenplatten präzise auszulegen und das Versagen von Befestigungselementen zu verhindern.

Beschleunigen Sie Verschraubungen mit SafeSet

  • Bohrphase: Kombinieren Sie unsere Hohlbohrer mit einem Hilti Staubsauger und machen Sie die manuelle Bohrlochreinigung überflüssig.

  • Mörtelinjektionsphase: Sparen Sie bis zu 20 % Produktverbrauch mit unserem intelligenten Akku-Auspressgerät.

  • Verschraubungsphase: Sparen Sie bis zu 80 % Montagezeit und minimieren Sie das Risiko einer unsicheren Über- oder Unterdrehung mit unserem intelligenten adaptiven Drehmomentmodul (AT).

Überprüfen Sie die Montage von Befestigungselementen

Unsere geschulten Spezialisten können Auszugstests an Ihren Verbindungselementen durchführen, um die tatsächlichen Lastwerte vor Ort zu bestimmen und zu dokumentieren. Dies in der Projektphase bei der Dübelauswahl oder zwecks Dokumentation in der Ausführungsphase.