Adaptives Drehmomentmodul SI-AT-22
Intelligentes Anzugsmodul SI-AT-22 metr. #2291197




Zubehör für Akku-Schlagschrauber zum automatisierten Vorspannen von Befestigungselementen gemäss Zulassungen (Nuron Akku-Plattform)
- Zu verwenden mit: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 0.24 kg
- Abmessungen (LxBxH): 123 x 74 x 56 mm
Hilti Kunden suchten auch SI-AT, Drehmomentschlüssel, Drehmomentkontrolle, SIW oder Akku-Schlagschrauber.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 363.72
CHF 363.72
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
0.24 kg
Abmessungen (LxBxH)
123 x 74 x 56 mm
Technische Dokumente
pdf AT-Modul Hardware-Abdeckung v90 (metrisch) - Stand Januar 26 [ 537.3 KB ]
pdf Hilti Adaptive Torque SI-AT-22 – Ermittlung der richtigen Schraubenkonfiguration, Englisch [ 281.8 KB ]
pdf Hilti adaptives Drehmomentmodul SI-AT-22 - richtige Schraubeinstellung_DE, Deutsch [ 462.1 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bis zu 30 % schneller als ein Drehmomentschlüssel – in Verbindung mit einem kompatiblen Akku-Schlagschrauber spart Ihnen das adaptive Drehmomentmodul bei jeder Befestigung Zeit und hilft gleichzeitig, die Anforderungen der ETA-Zulassungen für Segmentanker zu erfüllen
- Korrekte Installation leicht gemacht – scannen Sie die Schachtel mit dem integrierten Barcode-Scanner und das adaptive Drehmomentmodul wendet bei jedem Auslösen des Abzugs die passende Vorspannung an
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Ankern – das adaptive Drehmomentmodul eignet sich für Bolzenanker, Betonschrauben, Metallverschraubungen, einbetonierte Ankerschienen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Überprüfbar – Möglichkeit zum Export der Dokumentation der ausgeführten Befestigungen in Berichte, um die Befestigungen besser nachzuvollziehen und insgesamt effizienter zu arbeiten
- Bis zu 30 % schneller als ein Drehmomentschlüssel – in Verbindung mit einem kompatiblen Akku-Schlagschrauber spart Ihnen das adaptive Drehmomentmodul bei jeder Befestigung Zeit und hilft gleichzeitig, die Anforderungen der jeweiligen Zulassungen zu erfüllen
Anwendungen
- Setzen kompatibler Hilti Bolzenanker (HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA usw.) bis M24 in Beton
- Setzen von kompatiblen Hilti Betonschrauben (z. B. HUS4) in Beton
- Reproduzierbare und kontrollierbare Befestigung von Metallschrauben
- Einbau von Hammerkopfschrauben in einbetonierte Ankerschienen HAC-V und HAC-C zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Aufzügen und Gebäudetechnik-Vorrichtungen
- Montage der modularen Schienensysteme MI, MQ, MIQ und MT mit kompatiblen Verbindungselementen
Zugehörige Produkte
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
PC-Software zum Übertragen von Setzdaten für Anker/Befestigungselemente sowie zum Aktualisieren des adaptiven Drehmomentmoduls SI-AT-A22 über USB-Kabel
22-V-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit robuster 1/2"-Reibringaufnahme für schnelleres und sichereres Verankern und Verschrauben
Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.