Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Metall bohren und Vormontage

Kraftvolle Akku-Bohrschrauber zum Bohren, Setzen, Verschrauben und Verankern in Metall

Akku-Bohrschrauber für Metall – handlich, kompakt, kraftvoll

Kompakt

Akku-Bohrschrauber SF 4(H)-22

Der SF 4-22 mit HSS-Einsatz ist ein vielseitiger Metall-Bohrschrauber für die meisten alltäglichen Bohr- und Setzaufgaben. Dank seines Gewichts eignet er sich auch für Überkopf-Anwendungen.

Universell

Akku-Bohrschrauber SF 6(H)-22

Die Bohrschrauber SF 6-22 und SF 6H-22 zeichnen sich vor allem durch ihr hohes Drehmoment und ihre Vielseitigkeit aus und bewähren sich auch an langen Arbeitstagen mit schweren Bauarbeiten.

Kraftvoll

Akku-Bohrschrauber SF 8M-22

Der Metall-Spezialist mit Vierganggetriebe ist für Bohren in Metall bis 20 mm geeignet. Das Spannfutter ist extra für Metallarbeiten optimiert und klemmt sich stärker fest, sollte ein Bohrer durchrutschen.

Ultimativ

Magnetbohrmaschine SF 30M-22

Kompakt, mobil und robust – die Magnetbohrmaschine eignet sich für Bohrungen bis Ø 35 mm – ob auf dem Gerüst, in der Werkhalle oder an schwer zugänglichen Stellen. Der Magnetfuss gewährleistet sicheren Halt, selbst ohne Stromversorgung – sogar über Kopf.

Befestigungs- und Schraubarbeiten in der Vormontage

Die 22 Volt Akku-Schlagschrauber decken alle Ihre Befestigungsanforderungen ab, von kompakten Schraubern für schwer zugängliche Stellen bis hin zu leistungsstarken Schraubern für schwere Arbeiten. Die Akku-Schlagschrauber sind mit dem Adaptive Torque System (SI-AT-22) von Hilti kompatibel – einer kleinen, leichten Schnittstelle, die zwischen dem Akku-Schlagschrauber und dem Akku angebracht wird und schnell anzeigt, ob ein Dübel korrekt installiert wurde.

Zu den Akku-Schlagschraubern

Zubehör für Akku-Bohrschrauber und Magnetbohrmaschine

Bohren in Metall mit dem Stufenbohrer

Die Stufenbohrer ermöglichen das exakte Erstellen verschieden grosser Öffnungen in Metall. Sie vereinen Zentrieren, Bohren und Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang – effizient und sauber.

Schneiden von Löchern und Öffnungen mit der Lochsäge

Mit diesem Bohrwerkzeug lassen sich Öffnungen variabler Durchmesser mühelos in Werkstoffe verschiedene Materialien einbringen – ideal für flexible Einsatzbereiche.

Schneiden von Löchern und Öffnungen mit Kernbohrern

Die Magnetbohrmaschine SF 30M-22 eignet sich hervorragend für das präzise Durchbohren von Metallplatten und Rohrleitungen – auch bei grösseren Durchmessern und anspruchsvollen Bedingungen.

Tipps zur Optimierung der Lebensdauer von Metallbohrern

1. Richtige Drehzahl und Geräteeinstellung

Es muss eine Drehzahl passend zur Bohrergrösse und zum Untergrundmaterial eingestellt werden.

2. Vorbohren für grössere Durchmesser

Bei grösseren Durchmessern (> 8 mm) ist es von Vorteil, mit einem kleineren Bohrer vorzubohren, um schneller voranzukommen und den Bohrer zu schonen.

3. Kühlung der Bohrer mit Schneidöl

Durch ausreichende Zugabe von Schneidöl wird die Bohrleistung und Standzeit des HSS Bohrers optimiert.

Zum Universal-Schneidöl

Das könnte Sie auch interessieren

Metall schneiden und trennen

Beim Schneiden und Trennen von Metall überzeugt der Winkelschleifer durch seine hohe Leistung, Präzision und Vielseitigkeit – selbst bei steigender Materialstärke und Wärmeentwicklung.

Metall schleifen und polieren

Das Schleifen und Polieren von Metall erfordert materialgerechte Präzision – mit den kabellosen Schleifgeräten für die Metallverarbeitung lassen sich professionelle Oberflächen von matt bis hochglänzend effizient und flexibel erzielen.