Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Schalungen sicher aufstellen und befestigen

Die passende Befestigung für jede Schalungshöhe und Windzone – mit Hilti Schraubankern schnell, sicher und normgerecht montiert.
Schalungspräzision

Schalungsanschlag befestigen

Nach dem Einmessen müssen Schalungen exakt sitzen. X-FS Schalungsanschläge sorgen für Tempo, Präzision und sparen Arbeitszeit.
Baumessung

Ausrichten der Schalung mit dem Rotationslaser

Robust, einfach bedienbare Rotationslaser zur präzisen Höhenübertragung, Fluchten und Gefällemessung über grosse Distanzen.
Schalungsnägel

Befestigung der Schalungsbretter

Ein-Schritt-Anwendung mit magazinierten Nägeln spart Zeit. Kleiner Kopf erlaubt beschädigungsfreies Entfernen und Wiederverwenden.
Direktbefestigung

Bis zu eine Minute weniger Aufwand pro Befestigung

Mit dem Bolzensetzgerät und Hochleistungsnägeln lassen sich in verschiedenen Konfigurationen viele Anwendungen realisieren.
Schalungspräzision

Schalungsanschlag befestigen

Nach dem Einmessen müssen Schalungen exakt sitzen. X-FS Schalungsanschläge sorgen für Tempo, Präzision und sparen Arbeitszeit.
Baumessung

Ausrichten der Schalung mit dem Rotationslaser

Robust, einfach bedienbare Rotationslaser zur präzisen Höhenübertragung, Fluchten und Gefällemessung über grosse Distanzen.
Schalungsnägel

Befestigung der Schalungsbretter

Ein-Schritt-Anwendung mit magazinierten Nägeln spart Zeit. Kleiner Kopf erlaubt beschädigungsfreies Entfernen und Wiederverwenden.
Direktbefestigung

Bis zu eine Minute weniger Aufwand pro Befestigung

Mit dem Bolzensetzgerät und Hochleistungsnägeln lassen sich in verschiedenen Konfigurationen viele Anwendungen realisieren.

    Die richtige Befestigung verwenden

    Beim Schalungsbau ist es entscheidend, die Schalungen sicher aufzustellen und zu befestigen. Je nach Höhe der Schalung, Windzone und Abstand der Schrägstützen variieren die richtigen Befestigungsmittel. Vor dem Aufstellen der Schalung sollten die auftretenden Lasten genau überprüft werden, um die passenden Befestigungslösungen auszuwählen.

    Stellen von Fertigteilen

    Für grünen Beton und Fertigteildecken oder Hohlkammerdecken. Schnelle und justierbare Montage, demontierbar.

    Drängbrett

    Perfekt für die effiziente Befestigung von Schalungsbrettern: der Hilti X-CT Nagel.

    Befestigung von Holzschalung

    Für leichte Befestigungen oder schwere Lasten. Demontierbar, wiederverwendbar, mit Zulassung.

    Schrägstützen für Systemschalung

    Demontierbar, wiederverwendbar, mit Zulassung für grünen Beton.

    Schalungsanschlag

    Die Hilti Schalungsanschläge X-FS gewährleisten hohes Tempo, absolute Präzision und sparen wertvolle Arbeitszeit.

    Temporäre Befestigungen

    Für leichte Befestigungen oder schwere Lasten (z.B. Verschliessen von Öffnungen). Demontierbar, wiederverwendbar, mit Zulassung.

    Einfachere Installation – weniger Bohren, keine Reinigung

    Neue Betonschraube HUS4-DW mit Aussengewinde

    Schalungsankerkopf mit Aussengewinde – kombiniert eine Betonschraube HUS4 mit einem 15 mm-Schalungsankergewinde zur Verwendung mit branchenüblichen Ankermuttern für Schalungen.

    • Temporäre Befestigungen in Beton – z. B. Baustellenbefestigungen, Abspannungen, Schubkonsolen sowie klassische Schalungsanwendungen.

    • Geeignet für eine grosse Bandbreite an Befestigungsdicken bis zu 715 mm.

    • Abnehmbar und wiederverwendbar.

    Zur Betonschraube HUS4-DW

    Nuron

    PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung

    PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung

    Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Aussenbereich (Nuron Akku-Plattform)
    Shop
    DX 6 MX pulverbetriebenes Gerät mit Magazin

    DX 6 MX pulverbetriebenes Gerät mit Magazin

    Vollautomatisches, pulverbetriebenes Bolzensetzgerät mit Magazin für magazinierte Nägel
    Shop

    Neu

    Nuron

    TE 30-22 Akku-Bohrhammer

    TE 30-22 Akku-Bohrhammer

    Leistungsstarker SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserer schnellsten Bohrgeschwindigkeit und niedrigsten Vibrationen in seiner Gewichtsklasse – ideal für armierten Beton (Nuron-Akkupaket)
    Shop

    Nuron

    Akku-Schlagschrauber SIW 8-22 ½”

    Akku-Schlagschrauber SIW 8-22 ½”

    Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron-Akku-Plattform)
    Shop

    Nuron

    LS 15-22 Batteriebetriebenes Sprühgerät

    LS 15-22 Batteriebetriebenes Sprühgerät

    Akkubetriebenes Sprühgerät mit 15-Liter-Tank, zum Sprühen von Trennöl oder Wasser zum Binden von Silikastaub (Nuron Akkuplattform)
    Shop
    HUS4-DW Betonschraube

    HUS4-DW Betonschraube

    Hochleistungs-Betonschraube mit einem Schalungsankerkopf mit Aussengewinde für die Befestigung in Beton (Kohlenstoffstahl)
    Shop
    HUS4-H Betonschraube

    HUS4-H Betonschraube

    Leistungsstarke Betonschraube mit Sechskantkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
    Shop
    HSL 4 Schwerlastdübel / Schwerlastanker

    HSL 4 Schwerlastdübel / Schwerlastanker

    Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
    Shop
    X-CT MX Nägel für Schalungsbretter

    X-CT MX Nägel für Schalungsbretter

    Magazinierte Nägel für die temporäre Befestigung von Schalungsbrettern auf Beton mit pulverbetrieben Setzgeräten
    Shop
    X-FS MX Schalungsanschlag

    X-FS MX Schalungsanschlag

    Schalungsanschlag zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
    Shop

    Wiederverwendbarkeit von Schraubankern

    Schnelle und einfache Verschleisskontrolle

    Betonschrauben sind für die mehrmalige Verwendung zugelassen. Sie können sich also je nach Lastanforderung das für Ihre Zwecke geeignete Dübelsystem aussuchen. Ob ein Hilti Schraubanker nach mehrmaliger Verwendung noch für einen weiteren Einsatz fit ist, erkennen Sie zuverlässig und einfach: Den Verschleiss bestimmen Sie mit einer Prüflehre. Das geht schnell und ist unkompliziert.


    Zum Abnutzungstest wird die Spitze des Schraubankers in die Hilti Prüflehre gesteckt. Ragt er am anderen Ende nicht heraus, können Sie die Schraube nochmals sicher verwenden. Erst, wenn die Abnutzung so weit fortgeschritten ist, dass die Spitze der Schraube herausreicht, sollte sie nicht mehr erneut eingesetzt werden. Denn laut Zulassung ist dann nicht mehr gewährleistet, dass der Schraubdübel die Last verlässlich hält.


    Die Prüflehre HRG 8/10/12/14/16 (HUS 8-10-14 mm und HUS 12-16 mm) kann fest am Schrauber befestigt werden und steht dem Monteur für den Verschleisstest damit jederzeit zur Verfügung.