- Accueil
- HCW avec Krattiger Holzbau AG
Connecteur bois HCW : finies les arases !
L'entreprise Krattiger Holzbau AG introduit la précision numérique sur le chantier avec le connecteur bois HCW, qui permet de combiner plus vite et plus facilement des éléments en bois préfabriqués pour construire un bâtiment – comme des briques de Lego. Plusieurs projets tests réussis ont dissipé les premiers doutes.
Vous souhaitez également tester le système HCW ?
Le courage d'opter pour la nouveauté a porté ses fruits !
Josua Gotsch,
Chef de projet chez Krattiger Holzbau AG
HCW : 2 jours de moins pour le montage
Le Hilti Coupler Wood (HCW) est un système d'emboîtement de pièces de bois. Avec ce système, des éléments en bois préfabriqués s'assemblent en un tour de main pour former des murs, des plafonds ou des toitures. Plus besoin d'arases pour les raccords béton-bois ou bois-bois. Et pour les raccords bois-béton, le mortier peut être posé dès l'installation – une économie de temps et d'heures de grue. « Avec le HCW, on gagne jusqu'à 2 jours-personne lors du montage sur chantier », ajoute Josua Gotsch.
Précision numérique sur chantier
Le connecteur bois est monté dans le composant de construction dès la préfabrication. Sur le chantier, une seule personne positionne, monte et nivelle la contrepartie – goujon d'ancrage ou boulon de suspension – grâce aux systèmes de mesure numériques. Cela réduit les temps de reprise. Lors du montage, les professionnels se contentent de poser les éléments en bois, comme des briques de Lego. Ainsi, les étages s'empilent très vite. « Le système HCW est l'avenir de la construction en bois », affirme Josua Gotsch, convaincu par le succès de quatre projets.
Testez le HCW sur votre projet de construction en bois
Découvrez par vous-même la simplicité du système d'emboîtement HCW. Ensemble, nous réalisons un projet de votre choix, depuis la planification numérique jusqu'au montage, en passant par les mesures. Nous vous assistons dans toutes les phases.