S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

119

produits pour "Nuron Akku-Plattform"

Filtrer par

Nuron

Charge toutes les batteries Nuron
Description
Chargeur compact pour toutes les batteries Hilti Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A

Nuron

Batterie Nuron B 22-110


Description
Batterie Li-ion 22 V à autonomie prolongée et plus puissante pour les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
0.91 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-55


Description
Batterie Li-ion 22V compacte et légère pour les charges légères avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-290


Description
Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
Capacité de la batterie
13.5 Ah
Poids
1.81 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-85


Description
Batterie Li-ion 22 V polyvalente constituant un équilibre optimal entre poids, puissance et autonomie pour les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.76 kg
Dimensions (LxlxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-195


Description
Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
1.33 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Chargeur universel C 8-22 Nuron
Description
Chargeur à haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron B 22-170 et B 22-255 à haute capacité
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A

Nuron

Charge rapide de toutes les batteries Nuron pour un gain de temps
Description
Chargeur rapide pour toutes les batteries Hilti Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A

Nuron

Niveau laser rotatif horizontal PR 4-22
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste pour mise à niveau horizontale (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 m
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °

Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 25 S-22 pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil de type ciseaux pour câble ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
ACSR : diamètre extérieur max. 25 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 9.5 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 11 mm
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

Réservoir d’eau DWP 15-22


Description
Réservoir d’alimentation en eau alimenté par batterie pour la découpe ou le carottage humide (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)

Nuron

Vibreur à béton sans fil NCV 4-22
Description
Vibreur à béton portatif sans fil avec moteur sans charbon pour le compactage de petites coulées (plateforme de batteries Nuron)
Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
28 mm
Longueur du tuyau
1 m

Nuron

Marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 TE-S
Description
Marteau piqueur sur batterie, puissant et léger, pour briser le béton et autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
17.4 kg

Nouveau

Réducteur de gravité EXO-T-22
Description
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Taille de courroie
1800 mm
Poids
7.75 kg
Charge maximale
17 kg

Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22


Description
Perforateur sans fil compact SDS Plus présentant notre meilleur rapport performance/poids pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J

Nuron

PR 40G-22 Niveau laser rotatif à pente simple vert
Description
Niveau laser rotatif intérieur robuste à faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, inclinaison et équerrage (Plateforme Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 m
Classe laser
< 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °

Nuron

Souffleur de chantier compact NBL 4-22
Description
Souffleuse compacte sans fil pour le nettoyage des débris sur chantier et la préparation des surfaces de travail (plateforme de batterie Nuron)
Volume d’air
186 m³/h
Vitesse d'air max.
80.5 m/s
Vitesse d'air min.
50.5 m/s

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22
Description
Boulonneuse à choc sans fil de catégorie compacte avec l’équilibre ultime entre la puissance et la manipulation (plateforme de batterie Nuron)
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Couple anti-écrou
338 Nm

Nuron

Souffleuse sans fil NBL 6-22


Description
Souffleuse de chantier ultrapuissante pour le nettoyage des débris sur le chantier et la préparation des surfaces de travail (plateforme de batterie Nuron)
Volume d’air
13
Vitesse d'air max.
52 m/s
Vitesse d'air min.
44 m/s

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 85 C-22
Description
Coupeuse sans fil à poignée pistolet pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 3,3" │ 85 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22
Description
Coupe-câbles en ligne sans fil pour les câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 2" │ 53 mm (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
Al classe 1 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 5 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 6 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 5 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 6 : diamètre extérieur max. 53 mm
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil de grande capacité pour découper les profilés métalliques avec plus de rapidité et une distorsion minimale (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Sertisseuse sans matrice NCR 60 D-22 avec une pression de 6 tonnes
Description
Sertisseuse sans fil sans diaphragme de 6 tonnes pour le sertissage de câbles jusqu’à 500 kcmil │ 240 mm² (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 379 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22


Description
Perforateur polyvalent sans fil SDS Plus avec large plage de forage, fonction de piquage et mandrin à changement rapide (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.84 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 18 mm
Énergie d'impact simple
2.6 J

Nuron

Sertissage de câbles en cuivre jusqu’à 600 kcmil et en aluminium jusqu’à 350 kcmil
Description
Pince universelle sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Perforateur sans fil TE 2-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 12 mm
Énergie d'impact simple
1.5 J

Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente simple
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (Plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 m
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(± 8.7%) °

Nuron

DGH 130-22 Meuleuse de béton sans fil
Description
Meuleuse de béton sans fil avec moteur sans charbon pour le meulage des joints de béton et des surfaces de finition (Plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
22 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil de grande capacité pour découper les tôles et les profilés avec plus de rapidité et une distorsion minimale (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Scie circulaire sans fil pour métal SC 5ML-22
Description
Scie à métaux sans fil à coupe froide pour des découpes rapides et précises jusqu’à 57 mm│2-¼" de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux

Nuron

Sertisseuse NPR 19-22


Description
Outil de sertissage en ligne sans fil compact, léger et rapide, compatible avec les mâchoires de pressage interchangeables de 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
35 mm

Nuron

Nettoyeur haute pression sans fil PC 2-22
Description
Nettoyeur haute pression portable avec une pression de service de 40 bars (580 PSI), pour des nettoyages légers autour des chantiers (plateforme de batteries Nuron)
Pression d'eau
40 bar
Pression max. de l’eau
60 bar
Débit
2.2 l/min

Nuron

Vibreur à béton à dos NCV 10-22
Description
Vibreur à béton à dos alimenté par batterie avec moteur sans charbon pour le compactage des murs, des dalles et des fondations (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
320 x 218 x 666 mm
Poids
8.28 kg
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

Scie sabre SR 6-22


Description
Scie sabre sans fil pour la démolition et la découpe pour charges lourdes avec un meilleur confort et une plus grande vitesse (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute

Nuron

Scie sabre à une main SR 4-22
Description
Scie sabre sans fil à une main, sans charbon, compacte, et légère, pour la démolition quotidienne et les découpes rapides et précises (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute

Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câbles hydraulique sans fil de type guillotine avec une plus grande capacité de découpe pour les câbles ACSR et les haubans (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 13 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 15,9 mm
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm

Nouveau

Fouets pour vibreurs à béton NCV
Description
Fouet interne pour vibreur à béton à utiliser avec les vibreurs à béton à dos Hilti NCV 10-22 alimentés par batterie (Plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)
Vibreur interne NCV
Description
Fouet interne pour vibreur à béton à utiliser avec les vibreurs à béton à dos Hilti NCV 10-22 alimentés par batterie (Plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron

Outil de découpe SCO 6-22


Description
Séparateur de cloisons sèches sans fil et sans charbon pour des découpes rapides, propres et précises dans les panneaux et les tôles fines (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
1.4 kg
Matériau support
Cloison sèche
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A)

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22
Description
Scie circulaire sans fil au poids et à la taille minimisés pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2 " de profondeur (plateforme de batterie Nuron)
Profondeur de coupe max.
51 mm
Diamètre de la lame
136 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable

Nuron

Mélangeur à pales sans fil NMX 6-22
Description
Mélangeur de boue sans fil avec puissant moteur sans charbon pour mélanger le béton, le mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
52 Nm

Nuron

Sertisseuse NPR 32-22


Description
Outil de sertissage en ligne sans fil polyvalent et confortable, compatible avec les mâchoires et les anneaux de sertissage interchangeables de 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22
Description
Visseuse à chocs sans charbon compacte optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et plus efficace dans le bois et le métal (plateforme de batterie Nuron)
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
Description
Puissante scie sauteuse sans fil à poignée en forme de barillet avec une plus grande autonomie pour des découpes droites ou courbes précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.1 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
28 mm

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 6ML-22 pour métal
Description
Scie à métaux sans fil à coupe froide pour des découpes ultrarapides et précises jusqu’à 60 mm│2-3/8” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (125 mm)
Description
Puissante meuleuse d’angle sans fil avec moteur sans charbon, contrôle SensTech et fonctions de sécurité avancées pour disques jusqu’à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (150 mm)
Description
Puissante meuleuse d’angle sans fil avec moteur sans charbon, contrôle SensTech et fonctions de sécurité avancées pour disques jusqu’à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
150 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

PR 400-22 Niveau laser rotatif double pente
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et les capacités de double pente longue distance (Plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 m
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Description
Outil de forage et d'implantation en acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batterie Nuron)
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
85 Nm
Type de mandrin
Mandrin sans clé

Nuron

Radio de chantier R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Description
Radio de chantier portative sur batterie avec jusqu’à 22 heures d’autonomie par charge et une durée de vie accrue sur les chantiers (plateforme de batteries Nuron)
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Mèches coupeuses de fers d'armature NRC 6-22 sans fil
Description
Mèche coupeuse de fers d'armature sans fil pour la coupe à froid de tiges filetées et de fers d'armature (25mm / #8) (plateforme de batterie Nuron)
Capacité de découpe des fers d'armature (convertible en mm)
25 mm
Diamètre de la lame
110 mm
Poids
3.3 kg

Nuron

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22
Description
Puissante pince d’injection de matériaux de calfeutrement alimenté par batterie pour une grande variété de mastics, de produits de calfeutrement et d’adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
Force d'expulsion
4900 N
Vitesse à vide
1 - 10 mm/s
Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
457 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32 XL-22


Description
Outil de sertissage sans fil à poignée pistolet pour charges lourdes, compatible avec les mâchoires et les anneaux de sertissage interchangeables de 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
108 mm

Nuron

Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22
Description
Pince d’injection de cheville chimique hybride/époxy sur batterie avec des fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse, la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron).
Type de batterie
22 V
Dimensions (LxlxH)
440 x 120 x 230 mm
Type de pince
Batterie

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Description
Visseuse perceuse de classe supérieure avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour le forage et le vissage universels dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RL
Description
Grignoteuse sans fil de grande capacité avec un long manche pour découper les tôles ondulées et trapézoïdales avec plus de vitesse et une distorsion minimale (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 30WR-22
Description
Scie circulaire sans fil avec une plage de profondeur de découpe extrême pour des découpes précises jusqu’à 70 mm│2-5/8" de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
70 mm
Diamètre de la lame
190 mm
Matériau support
Bois

Nuron

Sertisseuse NPR 32 P-22


Description
Outil de sertissage sans fil à poignée pistolet, rapide et bien équilibré, compatible avec les mâchoires et les anneaux de sertissage interchangeables de 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Projecteur sans fil SL 4-22


Description
Lampe à LED sans fil avec faisceau puissant à longue portée et 3 modes (projecteur, projecteur large et combiné) pour éclairer des zones de travail (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
1800 lm
Poids
1.3 kg

Nuron

Scie à mitre sans fil SM 60-22
Description
Scie à onglets combinée coulissante à double biseau avec capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm│4 po x 13-3/4" (Plateforme de batteries Nuron)
Diamètre de la lame
305 mm
Matériau support
Bois, Plastique
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4300 tr/min
Affichage de 1 - 60 des 119 produits