- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Solutions de productivité
- Le guide des chevilles pour votre application
- Chevilles pour construction sèche de Hilti
Chevilles pour construction sèche
Pour fixations dans les plaques de plâtre cartonnées et les plaques de plâtre fibrées
Dans la construction intérieure moderne, les cloisons sèches sont indispensables en raison de leur montage rapide et de leurs possibilités de conception flexibles. Le défi: la capacité de charge plus faible des murs de plaque de plâtre et de plaques de plâtre armé de fibres par rapport aux murs massifs. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des chevilles pour cloisons sèches appropriées et d'évaluer correctement la capacité de charge de telles cloisons. Nous mettons à votre disposition des chevilles de haute qualité pour les cloisons sèches, qui vous permettront de réaliser vos projets.
Déterminer le substrat
De quel genre de construction de cloison sèche s’agit-il?
Afin de déterminer les chevilles adéquates pour votre cloison sèche, il faudra d’abord déterminer le support d’ancrage. En effet, les différents matériaux de cloison sèche présentent des propriétés différentes qui influencent à leur tour les champs d’application. Il convient de faire une distinction entre deux types de constructions de cloison sèche:
Plaques de plâtre et fibres minérales
Les isolations thermiques et solutions acoustiques
Des plaques de plâtre ou de fibres minérales sont souvent utilisés dans les projets de construction où une isolation efficace ou une amélioration de l'acoustique de la pièce est souhaitée. Elles offrent plusieurs avantages en termes d’isolation thermique ou d’isolation acoustique, mais leur structure exige des solutions de fixation spécifiques.
Nos chevilles métalliques pour cloisons creuses HTB-3 apportent la solution idéale. Elles se déploient efficacement derrière la planche, assurant ainsi une fixation sûre et stable.
Plaques de plâtre
Pour la construction de murs et l’aménagement intérieur
Les plaques de plâtre sont appliquées dans une multitude de projets de construction – en particulier pour la construction de murs et l’aménagement intérieur. Elles sont légères et faciles à mettre en oeuvre. Avec les chevilles pour cloisons sèches appropriées, une fixation sûre des objets accrochés à ces plaques peut être garantie.
Les chevilles métalliques HSP, les chevilles molly métalliques HDD, ainsi que les chevilles métalliques pour cloisons creuses HTB-3 conviennent pour les plaques de plâtre.
Déterminer les exigences de capacité de charge
Quelle est la charge que la cheville pour plaques de plâtre doit supporter?
La question centrale pour choisir les bonnes chevilles pour cloisons sèches est la capacité de charge de la cloison et des chevilles. Les facteurs suivants influencent le calcul de la capacité de charge pour les fixations avec des chevilles mécaniques sur des cloisons sèches:
Force transversale et charge de traction
La charge de traction et la force transversale, donc les forces horizontale et verticale exercées sur la cheville dépendent du poids de la charge à fixer. Les spécifications techniques des modèles de chevilles ci-après vous renseigneront sur les valeurs précises.
Structure de support
Plus il y a de plaques fixées sur la sous-construction, plus la construction de cloison sèche sera stable, et elle pourra supporter des charges plus lourdes. La structure de support est également décisive pour la longueur des chevilles, car la cheville s’ouvre dans la cavité, et elle doit être suffisamment longue pour être ancrée. Pour un ancrage sûr, assurez-vous que la longueur de la cheville est suffisante!
Matériau
Les chevilles plastiques sont légères et faciles à monter, souvent sans préperçage. Elles conviennent plus particulièrement pour les charges légères. Les chevilles pour cloison sèche en métal, en revanche, offrent une capacité de charge plus élevée, et elles sont idéales pour les charges plus lourdes. Elles sont plus robustes et conviennent également pour des cloisons sèches plus épaisses.
Dimensions
Les chevilles pour cloison sèche sont disponibles en différentes tailles, typiquement de diamètre de 6 mm à 12 mm. Le choix de la bonne taille dépendra de l’épaisseur du mur et du poids de la charge à fixer au mur. Les chevilles de plus grand diamètre peuvent aussi supporter des vis portant des charges lourdes.
Emplacement de fixation
Sur un plafond, les forces de traction exercées sur la cheville agissent vers le bas. Par conséquent, il faudra choisir ici des chevilles spécialement conçues pour dévier les charges de traction. Au mur, ce sont des charges de traction et des charges au cisaillement qui agiront, en fonction du type de charge fixé.
Nombre et distance
Le calcul des exigences de charge dépend également fortement du nombre d'ancrages devant supporter la charge spécifiée et de leur concentration sur une petite zone ou de leur répartition plus large sur la cloison sèche.
La cloison sèche a-t-elle une importance pour la protection incendie?
Avant de fixer des objets à une cloison sèche à l'aide de chevilles pour plaques de plâtre, il convient de vérifier si le mur est soumis à une certification de protection incendie. Si de telles réglementations existent, il faudra renoncer à une simple fixation, sans constructions ou modifications supplémentaires. Consultez en tous les cas la personne compétente de votre bâtiment, avant de procéder à la pose, et n’hésitez pas à faire appel à notre équipe d’experts qui pourront vous conseiller concrètement.
Comment fixer les chevilles dans la construction de cloison sèche?
En principe, la fixation des chevilles molly aux plaques de plâtre fonctionne de la manière suivante:
- Après détermination des homologations en vigueur, le trou est percé jusqu’à la cavité entre la planche et le matériau de base (préperçage).
- Vissez la cheville pour cloison sèche en métal ou plastique (avec ou sans outil de pose) et serrez la cheville: Elle se déploiera ainsi dans la cavité pour créer, à l’aide de la pince à poser, un ancrage sûr derrière la planche de la cloison sèche.
- Fixez une vis dans la cheville à expansion insérée dans la plaque de plâtre.
- Une fois que vous avez installé les chevilles molly et les vis pour cloisons sèches à tous les points de fixation prévus, vous pouvez monter la charge (composant) à y fixer.
Solutions de fixation pour espaces intérieurs: Choix des chevilles Hilti pour constructions de cloisons sèches
Cheville pour plaquiste métallique HSP
pour les travaux sur installations électriques, le brasage ou l’aménagement intérieur
Vers les HSP
Cheville molly métallique HDD
fixation de treillis, plaques, rails et éléments décoratifs
Vers les HDD
Chevilles métalliques pour cloisons creuses HTB-3
pour constructions de cloison sèche ou blocs creux d’une épaisseur maximale de 3" our 76 mm
Vers les HTB-3
Chevilles pour charges légères en plastique HLD
pour charges légères et supports avec une capacité de charge réduite
Vers les HDLSpécifications techniques recommandées pour les chevilles pour plaquiste HSP*
|
HSP-S avec vis Ø 4,5x30 mm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Charges recommandées |
|
|
Charge de traction Nempf |
Charge transversale Vempf |
Placoplâtre |
12,5 mm |
[kN] |
0,07 |
0,18 |
Placoplâtre |
25 mm |
[kN] |
0,10 |
0,27 |
Plaque de plâtre** |
100 mm |
[kN] |
0,09 |
0,25 |
| * Spécifications techniques au format PDF | ||||
| ** Préperçage avec une mèche à spirale Ø 6 mm |
Spécifications techniques recommandées pour chevilles molly HDD*
| HDD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Diamètre de perçage | d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| Forces de traction/transversales recommandées** | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | ||
| Panneau aggloméré | 4 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Panneau aggloméré | 10 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | - |
| Plaque de plâtre | 9 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 |
| Plaque de plâtre | 12,5 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| Plaque de plâtre | 25 mm | [kN] | - | - | - | - | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 1,00 |
| Brique creuse | Densité d’entretoise 20 mm | [kN] | - | - | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | - | - |
| * Spécifications techniques au format PDF | ||||||||||
| * Analyse des essais: Minimum la triple sécurité contre percentile 5 % de la charge de rupture |
FAQ – Chevilles pour cloisons sèches
Les chevilles pour cloisons sèches et pour Rigips, sont-elles les mêmes?
Les plaques de plâtre sont également connues sous le nom de marque généralisé de «Rigips». Par conséquent, l’on parle aussi de «chevilles pour Rigips». Les deux termes, chevilles pour cloisons sèches et chevilles pour Rigips sont souvent confondus, mais il y a des différences subtiles. Les chevilles ou vis pour cloisons sèches indiquent de manière générale toutes les chevilles et vis développées spécialement pour répondre aux exigences liées à la construction de cloisons sèches. Ces constructions sont souvent composées de matériaux comme le plâtre ou d’autres panneaux composites. Les chevilles pour Rigips, en revanche, concernent spécialement les produits de fixation optimisés pour les panneaux Rigips.
Quelles chevilles utiliser pour les charges lourdes dans la construction de cloisons sèches?
Le choix des chevilles adéquates est primordiale quand il s’agit de fixer des charges lourdes dans la construction de cloisons sèches. Pour les contraintes de grande envergure, les chevilles métalliques sont généralement recommandées, car leur structure robuste offre une capacité de charge plus élevée. Ce sont, entre autres, les chevilles métalliques pour cloisons creuses HTB-3 et les chevilles molly HDD, spécialement mises au point pour les applications avec des charges de traction et au cisaillement élevées. Ces chevilles se déploient dans la cavité derrière la construction de cloison creuse afin de créer une connexion stable. L’épaisseur de la structure de support joue également un rôle important, car elle décidera du choix des chevilles - plus il y a de panneaux vissés derrière la cloison sèche, plus la capacité de charge est élevée. Il faudra de plus tenir compte des spécifications techniques particulières, afin de garantir que les chevilles sélectionnées répondent aux exigences des contraintes prévues.
Quelle est la capacité de charge d’une construction de cloisons sèches?
Les cloisons sèches offrent une capacité de charge respectable lorsqu'elles sont correctement planifiées et installées, bien que cela dépende fortement de la construction et des matériaux utilisés. Une simple construction de cloisons sèches composée d’une seule couche de plaques de plâtre peut généralement supporter les charges légères, une paroi avec une double de couche supportera des poids plus élevés. Le nombre de vis et chevilles utilisées et leur genre ainsi ont une importance, car ils agissent sur la répartition des contraintes. Un calcul complet de la capacité de charge totale doit également prendre en compte les effets des charges transversales et de traction. Afin de garantir une sécurité maximale, les spécifications techniques particulières des matériaux et des éléments de fixation utilisés doivent toujours être conformes aux exigences individuelles du projet de construction.
Autres articles
Guide général des chevilles
Notre checklist vous aidera à trouver en quelques étapes les chevilles adaptées à votre fixation. Vous y trouverez une vue d’ensemble de vos solutions de fixation et une aide à la sélection de la méthode de fixation la plus sûre et efficace – également pour des cas d’application spéciaux.
Vers le guide des chevilles
Chevilles pour fixation dans le béton
Vous pouvez fixer des charges légères, modérées ou très lourdes, telles que des montants d’acier au béton. En fonction de la charge et des facteurs environnementaux, vous pouvez utiliser des chevilles mécaniques ou chimiques. Vous trouverez nos recommandations pour solutions de fixation au béton dans notre guide des chevilles pour béton.
Plus d’informations sur les chevilles pour béton
Chevilles de fixation pour maçonnerie
Pour la fixation dans différents types de maçonnerie tels que le bloc silico-calcaire, la brique perforée et la brique pleine, différentes chevilles sont requises. Les charges légères à modérées peuvent être appliquées aux moyen de solutions mécaniques ou chimiques. Pour savoir quelles chevilles conviennent aux auvents ou aux balustrades, par exemple, consultez le guide des chevilles pour la maçonnerie.