Vorreiter bei der Kreislaufwirtschaft
Bei der Kreislaufwirtschaft geht es darum, mit einem Minimum an neuen Rohstoffen und einem schonenden Umgang mit Ressourcen einen maximalen Mehrwert zu erzielen.
Mit diesem Bericht zur Kreislaufwirtschaft möchten wir Sie umfassend darüber informieren, was mit Ihren Werkzeugen und Batterien geschieht, nachdem sie von Hilti eingesammelt wurden - damit Sie sicher sein können, dass sie in guten Händen sind. Die Kreis-laufwirtschaft ist ein weites Feld, das die Materialströme in Entwicklung, Lieferung, Produktion und Geschäftsmodellen umfasst. Im vorliegenden Bericht konzentrieren wir uns auf die "End of Life"-Phase innerhalb der Wertschöpfungskette, welche die Abholung, die Wiederverwendung und das Recycling nach dem Ende des Lebenszyklus eines Produkts umfasst. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Umfang und die Qualität der Informationen zu verbessern, die wir Ihnen hier präsentieren.
1. Input | 2. Produktentwicklung | 3. Produktion | 4. Geschäftsmodell und Nutzung | 5. End of Life
Lesen Sie unseren Nachhaltigskeitsbericht