Hilti Flottenmanagement

Mehr als nur professionelles Werkzeug

Ein unerwarteter Geräteausfall oder kein passendes Werkzeug im Lager: Immer, wenn bei Ihnen auf der Baustelle die richtige Gerätetechnik nicht zur Hand oder nicht einsatzfähig ist, kommt es zu Verzögerungen, die Geld kosten und möglicherweise sogar den Projekterfolg gefährden. 

Mit dem Hilti Flottenmanagement arbeiten Sie mit einer professionell verwalteten Geräteausstattung zu fixen monatlichen Kosten. Kurzfristigen Bedarf an zusätzlichen Baugeräten decken Sie einfach mit Mietgeräten ab. Für mehr Effizienz in Ihrem Projekt. 

Icon steht für aktuelle Geräte und Werkzeuge

Ausstattung mit den aktuellsten Geräten

      

Icon steht für die Reparatur

Kostenfreie Reparatur und Geräteersatz

   

Icon für zusätzliche Geräte im Mietservice

Mietgeräte für Bedarfsspitzen

    

Weitere Vorteile

Hilti Flottenmanagement: Eine flexible Lösung

Icon für zeigt einen Aufwärtstrend

Höhere Produktivität & minimales Ausfallrisiko

  • Kein Brachliegen Ihrer Baustelle 
  • Stets aktuelle Geräte ohne Leistungsverluste 
Icon zeigt die Ersparnis

Planbare und optimierte Prozesskosten

  • Fixe monatliche Nutzungspauschale 
  • Keine Kapitalbindung & höhere Liquidität
Icon steht für den Standort des Werkzeugs

Transparente Geräteverwaltung

  • Einfache Identifizierung und Zuordnung der Geräte
  • Volle Kostentransparenz

Services

Der Kunde erhält aktuelle Geräte und Werkzeug dank Hilti Flottenmanagent

 

Von den Rückmeldungen unserer Kunden wissen wir, was Sie am Flottenmanagement besonders schätzen: Das ist nicht nur die unkomplizierte Bereitstellung und Instandhaltung der Geräte und Werkzeuge. Das sind vor allem auch die umfassenden Dienstleistungen, die ein Mietservice oder ein Einkauf auf Raten nicht bieten kann.

So erhalten Sie viele zusätzliche Leistungen, die beim klassischen Gerätekauf nicht integriert sind, z. B. Reparaturservice, Kalibrierservice und vieles mehr.

Sie erhalten bei Hilti ein Rundum-Sorglos-Paket für ein effizientes Flottenmanagement.

Alles rund um die Flottenservices

Icon für Reparaturservice

Reparaturservice

Rückgabe der Geräte innerhalb von drei Arbeitstagen, inkl. Akku und Ersatzgeräten.

Icon für Leihgeräteservice

Ersatzgeräteservice

Geringe Ausfallzeiten dank direkter Bereitstellung durch Hilti.

Icon für Mietgeräteservice

Mietgeräteservice

Mietservice und Kapitaleinsparung durch schlanken Gerätepark.

Icon für Kalibrierservice

Kalibrierservice

Eine kostenfreie Kalibrierung pro Jahr, um falschen Messungen und Mehrkosten vorzubeugen.

Icon für Arbeitssicherheitsdokumente und Kostenstellenverwaltung

Arbeitssicherheits­dokumente & Kostenstellenverwaltung

Volle Kostentransparenz und Zuordnung der Geräte mit Flottenetiketten, inkl. Rechnungsprüfung und Freigabe. 

Arbeitssicherheitsdokumente sind über die Geräteverwaltung immer zur Hand.

Icon für Diebstahlversicherung

Diebstahlabsicherung

Hilti übernimmt 75% der entstandenen Kosten bei polizeilicher Anzeige.

Geräteparkanalyse

Wie gut passt Ihr Gerätepark zu Ihren Anforderungen? Unsere Geräteparkanalyse liefert einen vollständigen Überblick über Ihre Situation. Auf Basis individueller Anforderungen erstellen wir einen massgeschneiderten Begleitplan für Ihre Geräteparkoptimierung.

Folgende Aspekte werden beleuchtet:

Viele Werkzeuge im Lager, doch werden sie auch effektiv genutzt?

Ihr Gerätepark

Analyse zum Umfang und Aufstellung jährlicher Kosten. Aufnahme von Bestandteilen, Lebensdauer und Nutzungshäufigkeit.

Kundenberatung durch einen Hilti Spezialisten direkt vor Ort

Ihre Produktivität

Identifikation der wichtigsten Anwendungen und Definition der produktivsten Lösung.

Beratung direkt vor Ort durch einen Hilti Spezialisten

Ihre Kosten

Aufschlüsselung von Prozessen und Kostentreibern. Massgeschneiderte Lösung für Ihre Anforderungen.

Ihr leistungsstarker Gerätepark

So könnte Ihre Flotte aussehen

Wir statten Sie so aus, dass Ihre Mitarbeiter Ihre Kunden ideal und effizient bedienen können. Machen Sie sich die Vorteile des Hilti Flottenmanagements zu Nutzen. Wir vereinen geringe Kosten mit hoher Effizienz in allen Bereichen.

Flottenmanagement & ON!Track

Das perfekte Zusammenspiel

Please enter alternative text here (optional)

Unser einzigartiges Flottenmanagement nutzen bereits rund 100.000 Hilti Kunden in mehr als 40 Ländern. Seit über zehn Jahren bewährt sich das System in der Praxis jährlich aufs Neue. Das ausführliche Gerätemanagement ermöglicht die detaillierte und professionelle Betreuung Ihrer Werkzeugflotte. Auf Wunsch können Sie Ihre bestehende Gesamtausrüstung Ihres Unternehmens analysieren lassen. Unsere Flottenspezialisten klären gemeinsam mit Ihnen, welche Geräte überflüssig sind, welche nicht optimal eingesetzt werden oder welche dringend ersetzt werden müssen. 

Im Zusammenspiel mit unserer Software ON!Track erhalten Sie die ideale Ergänzung Ihrer Geräteverwaltung: Ihre Flotte und Ihre Betriebsmittel werden transparent verwaltet – vom Benutzer über die Standortermittlung bis hin zur Dokumentation.  

Kunz AG

Kunden­meinungen zum Flotten­management

FLOTTENMANAGEMENT BEI DER KUNZ AG - Auf der Baustelle zählt jede Minute. Deshalb setzt die Kunz AG in der Region Klosters-Davos auf das Flottenmanagement von Hilti. Mit rund 400 Akku-Werkzeugen arbeiten die Monteure heute produktiver und sicherer.

Mehr erfahren

Hilti Connect

Lernen Sie die Hilti Connect App kennen und erhalten Sie direkt auf der Baustelle wertvolle Informationen zu Ihren Hilti Geräten. Lösen Sie schnell und einfach die Abholung Ihres Gerätes zur Reparatur über die App aus.

Mehr erfahren