- Home
- Renovation Small Customers
Bewährte Verlässlichkeit
Deine Kunden verlassen sich auf dich. Du kannst dich auf uns verlassen.
Du hast dein Tagesgeschäft und keine Zeit, dir Sorgen über kaputte Geräte und unvorhersehbare Kosten zu machen. Wir verstehen das. Deshalb bieten wir Lifetime Services und Geräte an, die genauso zuverlässig sind wie unser engagierter Kundenservice.
Wie wäre es mit 19 Experten-Tipps, die du sofort nutzen kannst? So bleiben deine Geräte in einem optimalen Zustand. Hier erhältst du unsere besten Tipps, um die Lebensdauer deiner Geräte zu verlängern.
Was bedeutet Zuverlässigkeit für andere Kleinunternehmer?
Zuverlässige Services
Unsere Geräte sind für eine lange Lebensdauer konzipiert. Aber für den Fall der Fälle – bei uns bist du abgesichert.
Hilti Lifetime Services helfen dir, deine Kosten zu planen und deine täglichen Arbeitsabläufe produktiver zu gestalten. Mit schnellen, kostenlosen oder kostengünstigen Reparaturen und einer lebenslangen Herstellergarantie ist dein kleines Unternehmen in guten Händen.
- Lebenslange Herstellergarantie – wir reparieren oder ersetzen 20 Jahre lang Geräteteile, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern kaputt gehen
- 2 Jahre Verschleissschutz für die meisten Geräte – keine Kosten, Arbeitszeit oder Versand
- Ersatz von Hammerbohrern und Meisseln (TE-CX und TE-YX) in den meisten Fällen, wenn die Verschleissmarke sichtbar ist
- Schnellere Reparaturen, damit du deine Projekte am Laufen halten kannst
Zuverlässige Geräte, die dich unterstützen
Akku-Bohrhammer TE 6-22
Vielseitiger Akku-Bohrhammer SDS Plus mit großem Bohrbereich, Feinmeisselfunktion und Schnellwechselaufnahme.
Jetzt Akku-Bohrhammer TE 6-22 bestellenAkku-Bohrschrauber SF 4-22
Kompakter Akku-Bohrschrauber mit elektronischer Schnellabschaltung (ATC) für tägliche Bohr- und Schraubarbeiten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Jetzt Akku-Bohrschrauber SF 4-22 bestellenAkku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Aussenverkleidungen.
Jetzt Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22 bestellenAkku-Bolzensetzgerät BX 4-22 für Beton
Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauprofilen und leichten Materialien auf Beton, Stahl und Mauerwerk (max. Nagellänge 39 mm│1-5/8").
Jetzt Akku-Bolzensetzgerät BX 4-22 bestellenAkku-Winkelschleifer AG 4S-22
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten.
Jetzt Akku-Winkelschleifer AG 4S-22 bestellenBaustaubsauger VC 40M-X
Baustaubsauger zum Nass- und Trockensaugen mit grossem Auffangbehälter und automatischer Filterreinigung.
Jetzt Baustaubsauger VC 40M-X bestellenMultilinienlaser PM 50MG-22
Gut sichtbarer, selbstnivellierender Laser mit drei grünen 360°-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebszeit zum Nivellieren, Ausrichten, Quadrieren und für Sanitärarbeiten.
Jetzt Multilinienlaser PM 50MG-22 bestellenBohrhammer TE 60-AVR
Vielseitiger und leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR) für Bohr- und Meisselarbeiten in Beton.
Jetzt Bohrhammer TE 60-AVR bestellenTranspointer PX 10
Präziser Transpointer zur Bestimmung von Eintritts- und Austrittspunkten sowie des Abstands zwischen den Punkten.
Jetzt Transpointer PX 10 bestellen
Zuverlässige Unterstützung
Dein persönlicher Hilti Ansprechpartner ist nur einen Anruf entfernt
Wenn du ein Hilti Konto für deinen Betrieb anlegst, ist dein Ansprechpartner kein unpersönlicher Chatbot oder irgendeine Person in einem Call Center. Stattdessen kümmert sich eine echte Person um dich und dein Konto. Wir nennen sie «Interne Verkaufsberater». Sie haben ein offenes Ohr, verstehen deine Bedürfnisse und finden Lösungen, die zu dir passen.