SO FINDEN SIE DAS RICHTIGE DETEKTIONSGERÄT

Hilti Detektionslösungen für zerstörungsfreie Bauwerksanalysen

Jedes unserer Detektionssysteme hat seine besonderen Stärken: Von der grossflächigen Analyse der Bewehrung einer Brücke bis zur Leitungssuche oder der Bestimmung des Bohreraustritts. Unser Geräteportfolio bietet Ihnen das jeweils optimal geeignete Detektionssystem.

Mit unseren Akku-Detektionssystemen analysieren Sie Bauteile und ganze Bauwerke zerstörungsfrei und beugen Unfällen und Schäden wirksam vor. Unabhängig davon, ob Sie in Beton oder anderen Untergründen bohren, meisseln, sägen oder schneiden.

 

HILTI PS 58 Wandscanner

HILTI PS 58 Wandscanner

Unser kabelloser Multitalent übernimmt für Sie vielfältige Aufgaben: Mit dem Hilti PS 58 Multidetektor orten Sie eingebettete Objekte beim Bohren, Schneiden oder Schlitzen von Wänden bis zu einer Tiefe von 8.5 cm.

Mehr erfahren
Hilti PS 300 Ferroscan detection system

HILTI PS 300 Ferroscan

Die Stärke des PS 300 Ferroscan ist die Prüfung von Bewehrungen: Mit ihm können Sie auch grosse Betonflächen schnell und leicht analysieren. Das Detektionssystem bestimmt die Lage sowie die Tiefe der Betondeckung und schätzt den Durchmesser der Bewehrungen ab.

Mehr erfahren
HILTI PS 1000 X-SCAN-System

HILTI PS 1000 X-SCAN-System

Mit dem Hilti PS 1000 X-Scan-System lokalisieren Sie nicht nur Bewehrungsstäbe zuverlässig, sondern auch Vorspannungen mit sofortigem und nachträglichem Verbund, Kunststoffrohre, Stromleitungen und Hohlräume. Selbst grosse Betonflächen über mehrere Schichten können Sie mit dem PS 1000 bis zu einer Tiefe von 40 cm umfassend und detailliert durchleuchten.

Mehr erfahren
HILTI PX 10 Transpointer

HILTI PX 10 Transpointer

Durch Wände und Decken sollten Sie nicht „auf gut Glück“ bohren. Mit dem Transpointer PX 10 wissen Sie bereits vorher genau, wo der Bohrer wieder austritt. Genauso einfach bestimmen Sie die Mauerdicke und den richtigen Bohrwinkel.

Mehr erfahren

HILTI MACHT DEN UNTERSCHIED: MEHRWERT FÜR SIE AUCH BEI DER DETEKTION

Hilti PX 10 Transpointer detection system

Alle Hilti Detektionssysteme sind speziell für den harten Baustelleneinsatz entwickelt: Sie arbeiten kabellos, stecken Erschütterungen locker weg und sind gut geschützt gegen Spritzwasser und Staub.

Die Ergebnisse Ihrer Scans werden Ihnen in Echtzeit auf dem Gerät angezeigt. So können Sie Fundstellen sofort markieren.

Perfekt abgestimmt auf unsere Detektionsgeräte sind unsere Hilti Softwarelösungen: Mit Hilti PROFIS Detektion verarbeiten Sie Ihre Scandaten ganz einfach weiter. Sie fertigen damit Detailanalysen und sogar vollständige 3D-Modelle der Objekte an, erstellen und drucken Berichte und verwalten Ihre Scandaten. PROFIS Detection unterstützt Sie zudem bei der Archivierung der Scandaten für eine spätere Verwendung und bietet Ihnen Exportmöglichkeiten in andere CAD Programme.

 

FORDERN SIE EINE UNVERBINDLICHE PRODUKTVORFÜHRUNG AN

Sie wollen unsere Detektionslösungen live erleben? Kein Problem. Sprechen Sie einfach Ihr Hilti Team darauf an oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir sind gerne für Sie da - online, per Telefon und persönlich vor Ort.