JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HILTI ZÄHLT ZU DEN 10 BESTEN ARBEITGEBERN DER SCHWEIZ

11.05.2022
Zürich
Hilti-News

HILTI ZÄHLT ZU DEN 10 BESTEN ARBEITGEBERN DER SCHWEIZ Hilti ist von Great Place to Work als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet worden.

Auszeichnungen

HILTI ZÄHLT ZU DEN 10 BESTEN ARBEITGEBERN DER SCHWEIZ

Adliswil, 11. Mai 2022 – Hilti ist gestern von Great Place to Work als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das Unternehmen belegt den 6. Platz auf der Rangliste der attraktivsten Grossunternehmen der Schweiz.


Mit der Corona-Krise waren die Unternehmen ganz besonders gefordert. Werte und Bedürfnisse der Mitarbeitenden haben sich in den letzten zwei Jahren spürbar verändert. Die von Great Place to Work zum 14. Mal durchgeführte Kür der besten Arbeitgeber der Schweiz wurde deshalb mit Spannung erwartet. Hilti Schweiz nahm zum dritten Mal am Award teil und konnte mit dem sechsten Rang in der Kategorie «Grossunternehmen» das Resultat gegenüber 2018/2019 deutlich verbessern. So stieg die Gesamtzufriedenheit (Trust Index) der rund 480 Schweizer Hilti Mitarbeitenden auf 84%, eine Steigerung von 5% gegenüber 2019. Für die Zertifizierung als Best Workplace ist ein Trust Index von mindestens 70% nötig.


Teamgeist und gelebte Fehlerkultur


Gewohnt hohe Werte weist der Teamgeist innerhalb von Hilti Schweiz auf: So sagen 88% der Mitarbeitenden, sie hätten zusammen Spass bei der Arbeit. Vorreiter der Baubranche sind zudem der Innovationsgeist und die gelebte Fehlerkultur zentral. Auch hier weist Hilti Schweiz sehr hohe Zustimmungswerte auf.


Eine grossartige Arbeitsplatzkultur ist der effektivste Weg


«Wir glauben, dass die Schaffung einer grossartigen Arbeitsplatzkultur der effektivste und nachhaltigste Weg ist, um gute Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wenn wir eine Arbeitsplatzkultur haben, in der die Menschen morgens aufwachen und eine sinnvolle Tätigkeit angehen dürfen, werden wir in der Lage sein, die Besten anzuziehen und zu halten.» Axel Ringvold, CEO Hilti Schweiz


Breit abgestützte Arbeitgeberumfrage


Am diesjährigen Award von Great Place to Work nahmen 200 Organisationen mit insgesamt 34'000 Mitarbeitenden teil. Das Ranking berücksichtigt sowohl die Mitarbeiterperspektive als auch Unternehmensangaben, wobei erstere zu zwei Dritteln in die Bewertung einfliesst. Die Mitarbeitenden teilen ihre Einschätzungen über eine anonyme Umfrage (Trust Index), während Unternehmen Angaben zu einer Reihe von Schlüsselindikatoren machen und sich einem Audit ihrer Personalprozesse und -Massnahmen unterziehen.


Great Place to Work bewertet Unternehmen anhand von sechs Kriterien: Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, nachhaltige Wertschöpfung, Effektivität der Führung, gelebte Werte, das Engagement und die Motivation der Mitarbeitenden, zu Innovationen beizutragen, sowie das Ausmass, in dem alle Teammitglieder ihr Potenzial ausschöpfen können.

Pressekontakt Hilti Schweiz

Pressekontakt Hilti Schweiz
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Die Hilti Gruppe beliefert die Bauindustrie weltweit mit technologisch führenden Produkten, Systemlösungen, Software und Serviceleistungen. Mit mehr als 34 000 Teammitgliedern in über 120 Ländern steht das Unternehmen für direkte Kundenbeziehungen, Qualität und Innovation. Hilti erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von über CHF 6,4 Mrd. Der Hauptsitz der Hilti Gruppe befindet sich seit der Gründung im Jahr 1941 in Schaan, Liechtenstein. Das Unternehmen ist im Privatbesitz des Martin Hilti Family Trust, der die langfristige Weiterführung des Unternehmens sicherstellt. Die Mission der Hilti Gruppe ist "Making Construction Better", basierend auf einem leidenschaftlichen und inklusiven Team sowie einer mitarbeiter- und leistungsorientierten Unternehmenskultur. Die Hilti (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich beschäftigt rund 550 Mitarbeitende und bietet ihren Kunden ein flächendeckendes Netz von etwa 250 Verkaufsberatern und Technikern, 13 Hilti Stores sowie einen lokalen Telefon-, Reparatur- und Logistik Service.