JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

ProKit

Ordnung, die Zeit schenkt

Robuste, modulare Aufbewahrung. Für Bauprofis. 

Modular. Robust. Für Profis

Pack it

Mit ProKit und seinem flexiblen, grosszügigen Stauraum bringen Sie Ihre gesamte Ausrüstung noch schneller zur Baustelle.
Einfach. Intuitiv. Mühelos

Stack it

Einhändiges Stapeln und Entstapeln, kombiniert mit automatischen Deckelverriegelungen für maximale Inhaltssicherheit.
Sicherheit. Gewissheit. Gelassenheit

Track it

Tracken Sie Ihre ProKit-Boxen aus der Ferne mit ON!Track-Asset-Tags.
Modular. Robust. Für Profis

Pack it

Mit ProKit und seinem flexiblen, grosszügigen Stauraum bringen Sie Ihre gesamte Ausrüstung noch schneller zur Baustelle.
Einfach. Intuitiv. Mühelos

Stack it

Einhändiges Stapeln und Entstapeln, kombiniert mit automatischen Deckelverriegelungen für maximale Inhaltssicherheit.
Sicherheit. Gewissheit. Gelassenheit

Track it

Tracken Sie Ihre ProKit-Boxen aus der Ferne mit ON!Track-Asset-Tags.

    Robust gebaut. Für Ihre Baustellen.

    Wasser- und staubbeständig

    IP65-zertifizierte ProKit-Boxen zum Schutz Ihrer Ausrüstung.

    Schlagfest. Stabil. Widerstandsfähig.

    Gefertigt aus hochbelastbaren Polymeren, die selbst extremen Bedingungen standhalten.

    Belastbar. Langlebig. Mobil.

    Bis zu 113 kg Tragkraft, damit Sie mehr transportieren können und Laufwege sparen.

    Besonders grosse Räder (27 cm)

    Mit Gummierung für mehr Stich‑, Hitze‑ und Wasserschutz.

    Mit ProKit reduzieren Sie Wege, Zeit und Aufwand: Alles, was Sie brauchen, befindet sich direkt am Einsatzort – übersichtlich verstaut und dadurch schnell zu finden!
    Weniger Laufwege. Mehr Zeit.

    Modular gedacht. Flexibel im Einsatz. Für jedes Handwerk.

    Mit ProKit bewegen Sie mehr Ausrüstung schneller und leichter – und profitieren von einer stetig wachsenden Auswahl an Boxen und Organizern.

    Kompakt. Clever. Platzsparend.

    Alle Boxen und Organizer lassen sich vom Trolley abnehmen – für leichteren Transport und eine kompaktere Lagerung.

    Einfach. Mobil. Arbeiten.

    Schaffen Sie eine mobile, provisorische Arbeitsfläche, indem Sie eine Box ihrer Wahl oben auf dem Trolley befestigen.

    Vielseitig. Flexibel. Anpassbar.

    Sortimentsbox mit 11 flexibel anpassbaren Fächern für die Verbrauchsmaterialien und das Zubehör, das Sie für die Arbeit brauchen.

    Nachhaltig. Reparieren. Warten.

    Bestellen Sie Ersatzteile wie Räder, Verschlüsse und Verbinder nach – für weniger Aufwand und mehr Zeitersparnis.

    Schützen Sie Ihre Ausrüstung

    Robust gebaut. Leicht gesichert. Schnell geortet.

    Schützen Sie Ihre Ausrüstung mit ProKit vor Beschädigung, Verlust und Diebstahl. 

    Einrasten. Sichern. Weitermachen.

    Der selbstverriegelnde Deckel verhindert, dass Gegenstände herausfallen, wenn die Verschlüsse nicht richtig geschlossen werden.

    Sichern. Schützen. Abschliessen.

    Ihre ProKit-Boxen lassen sich ganz einfach mit Vorhängeschlössern oder Kettenschlössern ausstatten.

    Lokalisieren. Überblicken. Wissen.

    Mit ON!Track Tracking-Tags können Sie Ihren Bestand einfach über Ihr Mobilgerät oder Ihren PC überprüfen.

    Absichern. Schützen. Vertrauen.

    Mit ProKit in Ihrem Hilti Flottenmanagement-Vertrag erhalten Sie eine Diebstahlversicherung mit einer Deckung von 80 %.

    “ProKit wurde für Sie entwickelt, um Ihren Alltag leichter, schneller und effizienter zu machen. Weniger Laufwege. Mehr Zeit.”

    — Ryan Mulligan
    ProKit Product Manager

    Stellen Sie sich jetzt Ihr ProKit-Set zusammen

    Jetzt kaufen
    Holen Sie sich Ihr ProKit