Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihres Hilti Messgeräts mit Zubehör

  • Typen: Werkzeugkoffer
  • Passend für: Messgeräte
  • Abmessungen (LxBxH): 595 x 152 x 461 mm
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
CHF 84.48
CHF 84.48
/
1 Stück

Technische Daten

Typen
Werkzeugkoffer
Passend für
Messgeräte
Abmessungen (LxBxH)
595 x 152 x 461 mm

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung Ihres Messgeräts im Fahrzeug und auf der Baustelle
  • Robuste Koffereinlage schützt Ihr Messgerät mit Zubehör und vereinfacht das Verstauen im Hilti Werkzeugkoffer
  • Doppelter Tragegriff für den einfachen und Transport von zwei Hilti Gerätekoffern in einer Hand – ganz ohne Hilfsmittel.
  • Drei Schilder an den Seiten des Hilti Gerätekoffers zur Illustration der Art des Messgeräts

Anwendungen

  • Transport und Aufbewahrung eines bestimmten Messgeräts mit Zubehör
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten