ProKit
Kit PKM 115 construction sèche
Code article : 2505022
Supports muraux en acier d'une capacité de 250 lb | 113 kg, pour ranger et organiser en toute sécurité tous vos articles ProKit (système de rangement modulaire ProKit)
- Compatible avec Prokit: Oui
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 66.36
CHF 66.36
/
1 Pièce
Données techniques
Compatible avec Prokit
Oui
Documents
pdf Mode d'emploi Wall mount, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 4.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Montage et rangement tout-en-un – avec une capacité de charge de 113 kg et une capacité de rangement de 1,15 m, les supports muraux ProKit aident à garder vos boîtes à outils et organisateurs ProKit accessibles, organisés et hors du sol
- Installation facile et conception peu encombrante – se monte rapidement et solidement sur la plupart des types de murs, aidant à maximiser votre espace de travail en stockant les articles ProKit directement sur le mur
- Modulaire et personnalisable – les rails de montage en métal peuvent être découpés sur mesure et rapidement ajustés pour répondre à vos besoins de rangement
- Fait partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système de rangement emboîtable, vous permettant de rester organisé et prêt pour le lendemain
Applications
- Pour le stockage des articles ProKit dans les ateliers, les conteneurs de stockage ou sur les chantiers
- Compatible avec les articles ProKit à suspendre
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une utilisation en environnements extérieurs
