Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Wandhalterungen aus Stahl mit einer Tragkraft von 113 kg (250 Pfund) zur sicheren Aufbewahrung und Organisation all Ihrer ProKit-Artikel (ProKit Modulares Aufbewahrungssystem)

  • Abmessungen (LxBxH): 51 x 78 x 1118 mm
  • Prokit-kompatibel: Ja
  • Gewicht: 3.64 kg

Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen

Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.

Individuell konfigurieren

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 41.16
CHF 41.16
/
1 Stück

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)
51 x 78 x 1118 mm
Prokit-kompatibel
Ja
Gewicht
3.64 kg

Technische Dokumente

pdf Bedienungsanleitung Wall mount, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 4.2 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Montage und Aufbewahrung aus einer Hand – mit einer Tragkraft von 113 kg und einer Aufbewahrungslänge von 1,15 m sorgen die ProKit-Wandhalterungen dafür, dass Ihre ProKit-Werkzeugkästen und -Ordnungssystemen griffbereit, übersichtlich und nicht auf dem Boden liegend aufbewahrt werden
  • Einfache Montage und platzsparendes Design – lässt sich schnell und sicher an den meisten Wandtypen befestigen und trägt dazu bei, Ihren Arbeitsbereich optimal zu nutzen, indem ProKit-Artikel direkt an der Wand gelagert werden
  • Modular und individuell anpassbar – die Metall-Montageschienen lassen sich auf Mass zuschneiden und schnell an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse anpassen
  • Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.

Anwendungen

  • Lagerung von ProKit-Artikeln in Werkstätten, Lagercontainern oder auf Baustellen
  • Hängeverbindungen mit ProKit-Artikeln
  • Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl für den Einsatz im Aussenbereich
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten