Hartmetall-Stichsägebätter für Laminat
Stichsägeblatt SPX 67 (5) laminate

Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Hochdrucklaminat
- Produktklasse: Ultimate
- Untergrundmaterial: Hochdrucklaminat, Laminat
- Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Präziser Schnitt
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Ultimate, Schneiden Laminat oder Schneiden Massivlaminat.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 1.8 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 67 mm
Blattlänge
- 92 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
CHF 91.85
CHF 18.37
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Hochdrucklaminat, Laminat
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Präziser Schnitt
Blattmaterial
HM Karbid
Zähne pro Zoll
14
Zahntyp
Hartmetall, Gefast
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
1.8 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
67 mm
Blattlänge
92 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Äußerst langlebige Stichsägeblätter für Profis, die ein zeitsparendes Verfahren zum Schneiden von HPL und Laminatböden
- Unschlagbare Lebensdauer – unsere Hartmetallblätter halten bis zu 20-mal länger als alle anderen Hilti Bimetall-Stichsägeblätter
- Länger scharfe Sägeblätter – die gegenläufigen, geschliffenen Hartmetallzähne halten dem hohen Abrieb von Laminat besser stand
Anwendungen
- Saubere Schnitte in Laminatböden und Hochdrucklaminatplatten (HPL)
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme