Lame per seghetto alternativo bimetalliche per metallo
Lama segh. altern. SP 155 (5) medium met Codice prodotto: 2332320

Lame per seghetto alternativo bimetalliche per il taglio di lamiere e profilati di spessore 2,5-6 mm (1/8" - 1/4")
- Classe di prodotti: Premium
- Materiale base: Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Piastra di metallo, Pannello a sandwich
- Caratteristiche lama: Taglio preciso, Taglio dritto, Lunga durata
premium
Scegli le opzioni
Passo del dente
- 1.8 mm
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Lunghezza sezione dentata
- 67 mm
- 107 mm
- 155 mm
Lunghezza lama
- 92 mm
- 132 mm
- 180 mm
Dimensioni della confezione
- 5 pezzi
CHF 10.12 /1 Pezzo - 25 pezzi
CHF 7.90 /1 PezzoMiglior prezzo
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
5
Sconto netto
CHF 50.60
CHF 10.12
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Piastra di metallo, Pannello a sandwich
Caratteristiche lama
Taglio preciso, Taglio dritto, Lunga durata
Materiale lama
BIM Bi-metallo
Denti per pollice
13
Tipo di dente
Fresato, Serie laterale
Gambo
Gambo a occhio singolo (gambo a T)
Passo del dente
2 mm
Lunghezza sezione dentata
155 mm
Lunghezza lama
180 mm
Documenti
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglese [ 715.7 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ottieni di più con una sola lama – le lame bimetalliche per seghetto alternativo restano affilate più a lungo e resistono meglio alla rottura
- Meno cambi di lama - il passo dei denti che aumenta progressivamente consente di tagliare una vasta gamma di spessori di metallo comune con la stessa lama
Applicazioni
- Taglio diritto di tubi, profilati e lamiere di metallo ferroso e non ferroso (acciaio incluso)
- Per l'utilizzo con tutti i seghetti alternativi con morsetto della lama con gambo a T