JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Holz (Schnelligkeit)

Stichsägeblatt SP 155 (5) wood speed

Stichsägeblätter für schnelle Schnitte in Weich- und Sperrholz

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
  • Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Premium, Schneiden Türen oder Tauchschnitt.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Blattlänge
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 5 Stk

    CHF 7.08 /1 Stück
  • 25 Stk

    CHF 5.31 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 35.40
CHF 7.08
/
1 Stück

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Blattmaterial
HCS
Zähne pro Zoll
6
Zahntyp
Gefast, geschränkt
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
155 mm
Blattlänge
180 mm

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnellere Schnitte – die schärferen, grösseren Zähne schneiden mühelos durch Weich- und Sperrholz
  • Genauere Ergebnisse – geradere Schnitte dank grösserer Blattstärke

Anwendungen

  • Schnelle, gerade Schnitte in Weich- und Sperrholz
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten