JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Schlangenbohrer WDB A

Schlangenbohrer 8x255/320

Premium-Schlangenbohrer zum Bohren glatter, tiefer Löcher in Holz

  • Einsteckenden: Sechskantschaft
  • Untergrundmaterial: Holz
  • Arbeitsmodus: Bohren
Premium

Hilti Kunden suchten auch Holzbohrer, Schlangenbohrer, Bohren Weichholz, Bohren Hartholz oder Schlangenbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Länge
  • 320 mm
Arbeitslänge
  • 255 mm
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
CHF 33.15
CHF 33.15
/
1 Stück

Technische Daten

Einsteckenden
Sechskantschaft
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
Durchmesser
8 mm
Länge
320 mm
Arbeitslänge
255 mm
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Selbsttreibende Gewindespitze für schnelles, einfaches Bohren in Holz
  • Breite Wendel für effiziente Spanabfuhr

Anwendungen

  • Präzises Tiefbohren in Holz und schwerem Bauholz
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten