JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Bohrer HSS G

Spiralbohrer HSS 12.0x151mm "MP5

Präzisionsgeschliffener Premium-HSS-Bohrer für Bohrungen mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäss den Vorgaben von DIN 338

  • Einsteckenden: Glattschaft
  • DIN: DIN 338
  • Durchmesser: 12 mm

Hilti Kunden suchten auch Spiralbohrer Winkel, HSS Bohrer, Spiralbohrer Anschliff, Premium HSS Bohrer oder Metallbohren.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 3.8 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.25 mm
  • 4.5 mm
  • 4.8 mm
  • 4.9 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.3 mm
  • 5.5 mm
  • 5.6 mm
  • 5.7 mm
  • 5.8 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.7 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 9.8 mm
  • 10 mm
  • 10.2 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Länge
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 49 mm
  • 52 mm
  • 55 mm
  • 57 mm
  • 58 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 112 mm
  • 117 mm
  • 119 mm
  • 125 mm
  • 126 mm
  • 132 mm
  • 133 mm
  • 139 mm
  • 140 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 190 mm
  • 191 mm
  • 195 mm
  • 205 mm
  • 245 mm
  • 260 mm
  • 315 mm
  • 330 mm
Arbeitslänge
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 73 mm
  • 75 mm
  • 76 mm
  • 81 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 91 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 178 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 87.65
CHF 17.53
/
1 Stück