JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stufenbohrer TX-BT V3 4.7/7

Stufenbohrer TX-BT 4.7/7-110 V3

Stufenbohrer zum Vorbohren von Löchern für X-BT-Befestigungselemente der neuen Generation

  • Untergrundmaterial: Stahl
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 8 mm
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
CHF 52.87
CHF 52.87
/
1 Stück

Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
8 mm

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Stufenbohrer helfen dabei, die richtige Vorbohrtiefe einfacher und schneller zu bohren
  • Für schnellere Bohrergebnisse und eine längere Lebensdauer

Anwendungen

  • Vorbohren präziser Löcher für X-BT-Befestigungselemente der neuen Generation
  • Es sind mehrere Längen für verschiedene Anwendungen erhältlich – 80 mm und 110 mm
  • Gemäß Spezifikationsheft geeignet für unterschiedlichste Stahlsorten als Untergrundmaterial
  • Spezieller Stufenbohrer TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) für hochfeste Stähle wie Edelstahl oder Schienenstahl)
  • Empfohlen für die Verwendung mit dem Akku-Bohrschrauber SBT 6-22
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten